Dodavatelský program

Sortiment
Bezpečnostní řídicí relé
Základní funkce
easy800 s bezpečnostními funkčními bloky
Charakteristiky
Bezpečnostní funkce
Zastavení v případě nouze
Ochranná dvířka
Vstup OSSD
ESPE s funkcí ztlumení
Obouruční ovládání
Monitorování nejvyšších otáček
Monitorování nulových otáček
Bezpečnostní časové relé
Volba režimů
Aktivační spínač
Zpětnovazební obvod
Displej + klávesnice
Montážní šířka
107.5 mm
Technické bezpečnostní parametry:Hodnoty podle ČSN EN ISO 13849-1úroveň vlastností PL [podle EN ISO 13849-1]
PL e
Technické bezpečnostní parametry:Hodnoty podle ČSN EN ISO 13849-1kategorie [podle EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Uváděná mezní úroveň bezpečnostní integrity [v souladu s 62061]
SILCL 3
Pravděpodobnost závady za hodinu [PFHd]
4.26 x 10-10
Úroveň bezpečnostní integrity [V souladu s normou IEC 61508]
SIL 3
displej
displej
Klávesnice
Hodiny reálného času
Napájecí napětí [Us]
24 V DC
Networking
easyNet/easyLink
Safety/standard circuit diagram
✓/✓
Instructions
Expandable: standard inputs/outputs and standard bus systems
individuální laserový popis s možnou kombinací ES4 →#2011790
Vstupy (bezpečnost)
14
Výstupy (bezpečnost)
6A relé
4
Testovací signál
4

Technická data

Všeobecné
Normy
EN ISO 13849-1
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581_x
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
SchváleníCertifikace
EAC
Rozměry (š x v x h)
107,5 (6 TE) x 90 x 72 mm
Hmotnost
0.38 kg
Montáž
Montážní lišta ČSN EN 60715 (35 mm) nebo montáž pomocí šroubů s přístrojovými nožkami ZB4-101-GF1 (přídavné příslušenství)
Časy
VstupyMax. duration of external test pulde
1 ms
Polovodičový výstupOff test pulse
< 1 ms
Polovodičový výstupOff-delay
< 1 ms
Svorkové výkony
Jednožilový
0.2/4 (AWG 22 - 12) mm2
Jemně slaněný vodič s dutinkou
0.2/2.5 (AWG 22 - 12) mm2
Plochý šroubovák
0.8 x 3.5 mm
max. kroutící moment
0.6 Nm
Klimatické podmínky prostředí
provozní teplota okolí
-25 až + 55
Chlad dle normy ČSN/EN 60068-2-1
Teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo - konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; - cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30 °C
kondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Displej LCD (jasně čitelný)
0 - 55 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +55 °C
relativní vlhkost vzduchu
5 - 95
podle IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
bez kondenzace %
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí
IP20 (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
Konstantní amplituda 0,15 mmkonstantní amplituda
10 - 57 (0,15 mm) Hz
Konstantní amplituda 0,15 mmkonstantní zrychlení
57 - 150 (2g) Hz
Vibrace [3,5 mm / 1 g]
podle normy ČSN EN 60068-2-6 Hz
Odolnost proti nárazu
18 Rázy
Sinusová půlvlna 15 g/11 ms
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Drop to [Drop height]
50
(IEC/EN 60068-2-31) mm
volný pád, v obalu
0,3
(IEC/EN 61131-2) M
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Electromagnetic compatibility
As per ICE 62061, increased EMC requirements for safety-relevant functions
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/2
Elektrostatický výboj (ESV)použitá norma
nach IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatický výboj (ESV)vzduchový výboj
15 kV
Elektrostatický výboj (ESV)kontaktní výboj
8 kV
Elektromagnetická pole (RFI)
30
podle ČSN/EN 61000-4-3 V/m
odrušení
EN 55011 třída B, EN 55022 třída B
Impulsy přechodových jevů
podle ČSN/EN 61000-4-4
Napájecí vedení: 4
Signálová vedení: 4 kV
vysokoenergetické impulsy (Surge)
2 kV (napájecí vedení symetrická)
4 kV (polovodičové výstupy symetrické)
podle normy ČSN EN 62061
Imunita vůči interferenci na vedení
20, podle IEC/EN 61000-4-6 V
Izolační odpor
Dimenzování vzdušných vzdáleností a a povrchových cest
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Izolační pevnost
EN 50178
Záloha reálně-časových hodin
Zálohování hodin reálného času
252U067
① Doba zálohování (hodiny) při plně nabitém superkondenzátoru
② Doba provozu (roky)
Accuracy of the real-time clock
Normally ±2 (±0.5 h/year), may vary up to ±5 s/day depending on the ambient temperature s/day
Přesnost
RozlišeníRozmezí „S“
50 ms
RozlišeníRozmezí „M:S“
1 s
RozlišeníRozmezí „H:M“
1 min.
Přesnost opakování
RozlišeníRozmezí „S“
50 ms
RozlišeníRozmezí „M:S“
1 s
RozlišeníRozmezí „H:M“
1 min.
Retenční paměť
Čtecí/zapisovací cykly (minimum)
100000000000000 (1014)
Napájení
Jmenovité provozní napětí [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Přípustný rozsah [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Zbytkové zvlnění
≦ 0 %
Vstupní proudpři jmenovitém napětí
< 250 mA
Poklesy napětí
≤ 10
(ČSN EN 61131-2) ms
ztrátový výkon
< 6 W
Potential isolation
From the inputs: yes: no
from the outputs: yes
to PC interface: no
to easyLink:no
to easyNet: yes
Síť easyNet
Stanice
maximálně 8 Počet
Data transfer rate/distance
1000 kBit/s, 6 m
500 kBit/s, 25 m
250 kBit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 kBit/s, 300 m
20 kBit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
Oddělení potenciálůOddělení potenciálů mezi vstupy a interním napájecím zdrojem
yes
Potential isolation
from power supply: yes
From the inputs: yes
from the outputs: yes
to PC interface: yes
to memory card: yes
to easyLink: no
to easyNet: yes
Zakončení sběrnice
yes (first and last station)
Typy svorek
RJ45, 8pólové
Digitální vstupy 24 V DC
Počet
14
Zobrazit stav
LCD display
Oddělení potenciálů
k napájecímu zdroji: ne
vůči sobě navzájem: ne
k výstupům: ano
k rozhraní: ne
k paměťové kartě: ne
k easyLink: ne
k easyNet: ano
Jmenovité signální napětí [Ue]
24 V DC
ve stavu „0“ [Ue]
< 5 V DC
ve stavu „1“ [Ue]
> 15,0 V DC
Vstupní proud na 1 signáluIS1 - IS14
5.7 (at 24 V DC) mA
Čas prodlevy hardwaru od 0 do 1
Debounce ON: 24

Debounce OFF: 0.06 (IS1, IS2), 0.17 (IS3 to IS14)
Čas prodlevy hardwaru od 1 do 0
Debounce ON: 24

Debounce OFF: 0.08 (IS1, IS2), 0.22 (IS3 to IS14)
Délka vedení (nestíněného)
100 M
Single cable length of test signal output to the device input (shielded)
1000 m
Total of single cable lengths from one test signal output to the device inputs (shielded)
3000 m
Maximum rotary frequency at device inputs IS1 and IS2, when using function block OM or ZM
1000 Hz
Maximum switching frequency at input (does not apply to I1, I2, if function block SM or OM is used)
900 Operations/h
Výstupy testovacího signálu
Počet
4 (T1 až T4)
Voltage
24 V DC
elektrické oddělení
No
Reléový výstup
4
Výstupy ve skupinách po
1
Safety level
3 redundant relay outputs, 6 months test interval
According to EN 50156
Jištění výstupního relé
Fuse: 6 A gL/gG,

Circuit-breaker with C characteristic: 4 A (only permissible with 24V DC),

Short-circuit current IK < 250 A
Oddělení potenciálů
k napájecímu zdroji: ano
ke vstupům: ano
vůči sobě navzájem: ano
k rozhraní: ano
k easyNet: ano
k easyLink: ano
bezpečné odpojení podle EN 50178: 300 V AC
Základní izolace: 600 V AC
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
10 x 106
Kontaktysmluvený tepelný proud [Ith]
6 a
KontaktyImpulsní výdržné napětí Uimp kontakt‑cívka
6 kV
KontaktyJmenovité provozní napětí [Ue]
250 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V AC
safe isolation between coil and contact
300
in accordance with 50178 V AC
Switching capacity
DC-13, 24 V DC, 0.1 Hz: 40000 operations (in accordance with IEC 60947-5-1)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 operations (in accordance with IEC 60947-5-1)
DC: B300 (in accordance with UL 508)
AC: R300 (in accordance with UL 508)
Spínací frekvencemechanické spínací cykly
10 x 106
Spínací frekvenceSpínací frekvence
15 Hz
Tranzistorové výstupy
Zbytkové zvlnění
≦ 5 %
Stavová indikace výstupů
LCD displej
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
6 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Logic module (EC001417)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Pametove programované rízení (SPS) / Logický modul (SPS) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Switching current
8 A
Number of analogue inputs
0
Number of analogue outputs
4
Number of digital inputs
14
Number of digital outputs
4
With relay output
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
1
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
3
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard Wi-Fi 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Redundancy
Yes
With display
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Basic device
Yes
Expandable
Yes
Expansion device
No
With time switch clock
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front built-in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
Yes
SIL according to IEC 61508
3
Performance level according to EN ISO 13849-1
Level e
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
108 mm
Height
90 mm
Depth
72 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL File No.
CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-81; 2252-01
North America Certification
CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Rozměry

252X011