111017 ES4P-221-DMXD1
Relè di comando di sicurezza, 24VDC, 14DI, trasf 4DO, 1DO-relè, display, easyNet
Relè di comando di sicurezza espandibile, tensione nominale d'impiego 24VDC, 14 ingressi digitali sicuri, 1 uscita a relè sicura e ridondante 6A, 4 uscite transistor 0.5A, 4 uscite segnali di test, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 secondo IEC61508, grado di protezione IP20, nessuna tastiera, display LCD, funzioni di sicurezza e standard integrate in un unico apparecchio, sistema bus easyNet on board, easyLink, espandibile con ingressi e uscite digitali, espandibile per sistemi bus AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, deviceNet, scritta personalizzata del relè di comando mediante software di iscrizione Labeleditor
Programma di fornitura
Assortimento
Relè di comando relativi alla sicurezza
Funzione di base
easy800 con moduli funzionali di sicurezza
Proprietà
Funzioni di sicurezza
Arresto d'emergenza
Porta di protezione
Ingresso OSSD
ESPE con funzione muting
Comando a due mani
sorveglianza regime massimo
Monitoraggio di arresto
Temporizzatore di sicurezza
Selezione della modalità
Interruttore di abilitazione
Circuito di feed-back
Porta di protezione
Ingresso OSSD
ESPE con funzione muting
Comando a due mani
sorveglianza regime massimo
Monitoraggio di arresto
Temporizzatore di sicurezza
Selezione della modalità
Interruttore di abilitazione
Circuito di feed-back
Display + tastiera
✓
Larghezza di montaggio
107.5 mm
Parametri tecnici di sicurezzaValori secondo EN ISO 13849-1Performance Level [nach EN ISO 13849-1]
PL e
Parametri tecnici di sicurezzaValori secondo EN ISO 13849-1Categoria [nach EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Livello di integrità della sicurezza Claim Limit [secondo EN62061]
SILCL 3
Probabilità di guasto ogni ora [PFHd]
23 x 10-10
Livello di integrità della sicurezza [secondo IEC 61508]
SIL 3
display
display
tastiera
tastiera
Orologio calendario
✔
Tensione di alimentazione [Us]
24 V DC
Collegamento in rete
easyNet/easyLink
Schema elettrico standard/di sicurezza
✓/✓
Note
espandibile: ingressi/uscite standard e sistemi bus standard
possibile scritta al laser personalizzata con ES4-COMBINATION →#2011790
Ingressi (sicuri)
14
Uscite (sicure)
Relè 6A
1 (ridondante)
Transistor
4
Segnale di test
4
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
EN ISO 13849-1
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
ApprovazioniApprovazioni
EAC
Dimensioni (B x H x P)
107,5 (6 unità passo) x 90 x 72 mm
Peso
0.35 kg
Montaggio
Guida omega IEC/EN 60715, 35 mm o montaggio a vite con basi di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Tempi
IngressiDurata max. impulsi di prova esterni
1 ms
Uscita semiconduttoreImpulso di prova di diseccitazione
< 1 ms
Uscita semiconduttoretemporizzazione alla diseccitazione
< 1 ms
Sezioni di collegamento
Rigido
0,2 - 4 (AWG 22 - 12) mm2
Flessibile con puntalino
0,2 - 2,5 (AWG 22 - 12) mm2
Cacciavite a taglio
0.8 x 3.5 mm
Max. forza di serraggio
0.6 Nm
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente di servizio
-25 fino a + 55
Freddo in base a IEC 60068-2-1
Calore in base a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78; - ciclico secondo IEC 60068-2-30 °C
Freddo in base a IEC 60068-2-1
Calore in base a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78; - ciclico secondo IEC 60068-2-30 °C
Condensa
Eliminazione della condensa con misure idonee
Display LCD (leggibile con sicurezza)
0 - 55 °C
Temperatura ambienteStoccaggio [ϑ]
-40 - +55 °C
umidità dell'aria relativa
5 - 95
nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
senza condensa %
nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
senza condensa %
Pressione atmosferica (esercizio)
795 - 1080 hPa
Condizioni ambientali meccaniche
Grado di protezione
IP20 (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
Ampiezza costante 0.15 mmampiezza costante
10 - 57 (0.15 mm) Hz
Ampiezza costante 0.15 mmaccelerazione costante
57 - 150 (2g) Hz
vibrazioni [3,5 mm / 1 g]
secondo IEC/EN 60068-2-6 Hz
Resistenza agli urti
18 urti
semionda 15 g/11ms
secondo IEC 60068-2-27 g
semionda 15 g/11ms
secondo IEC 60068-2-27 g
Caduta [Altezza di caduta]
50
(IEC/EN 60068-2-31) mm
(IEC/EN 60068-2-31) mm
Caduta libera, imballato
0,3
(IEC/EN 61131-2) m
(IEC/EN 61131-2) m
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagnetica
secondo ICE 62061, requisiti EMC elevati per funzioni relative alla sicurezza
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/2
Scarica elettrostatica (ESD)Norma applicata
nach IEC/EN 61000-4-2
Scarica elettrostatica (ESD)Scarico dell'aria
15 kV
Scarica elettrostatica (ESD)Scarica dei contatti
8 kV
Campi elettromagnetici (RFI)
30
secondo IEC EN 61000-4-3 V/m
secondo IEC EN 61000-4-3 V/m
Soppressione radiodisturbo
EN 55011 classe B, EN 55022 classe B
Impulsi Burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Cavi di alimentazione: 4
Cavi di segnale: 4 kV
Cavi di alimentazione: 4
Cavi di segnale: 4 kV
impulsi ad alta energia (surge)
2 kV (cavi di alimentazione simmetrici)
4 kV (uscite semiconduttore digitali simmetrici)
secondo IEC 62061
4 kV (uscite semiconduttore digitali simmetrici)
secondo IEC 62061
Ammissione
20, secondo IEC/EN 61000-4-6 V
Prova di isolamento
Misurazione della distanza di isolamento in aria
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Prova di isolamento
EN 50178
Memorizzazione transitoria dell'orologio calendario
① Tempo tampone (ore) a supercondensatore completamente carico
② durata d'esercizio (anni)
② durata d'esercizio (anni)
Precisione dell'orologio calendario
tip. ± 2 (± 0,5 h/anno) può oscillare fino a ± 5 s/giorno a seconda della temperatura ambiente s/giorno
Precisione
RisoluzioneCampo "S"
50 ms
RisoluzioneCampo "M:S"
1 s
RisoluzioneCampo "H:M"
1 min
Esattezza di ripetizione
RisoluzioneCampo "S"
50 ms
RisoluzioneCampo "M:S"
1 s
RisoluzioneCampo "H:M"
1 min
Memoria di rimanenza
Cicli di lettura/scrittura (minimi)
100000000000000 (1014)
Alimentazione
Tensione nominale di impiego [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Campo ammesso [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulazione residua
≦ 5 %
Corrente di ingressoCorrente di ingresso 115/230 V AC
< 250 mA
Interruzioni di tensione
≤ 10
(IEC/EN 61131-2) ms
(IEC/EN 61131-2) ms
Dissipazione
< 6 W
Separazione galvanica
verso gli ingressi: no
verso le uscite: sì
verso interfaccia di programmazione: no
verso easyLink:no
verso easyNet: sì
verso le uscite: sì
verso interfaccia di programmazione: no
verso easyLink:no
verso easyNet: sì
Rete easyNet
Utenti
massimo 8 Numero
Velocità di trasferimento dati/distanza
1000 Kbit/s, 6 m
500 kBit/s, 25 m
250 Kbit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 Kbit/s, 300 m
20 Kbit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
500 kBit/s, 25 m
250 Kbit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 Kbit/s, 300 m
20 Kbit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
Sezionamento di potenzialeSezionamento di potenziale fra gli ingressi e l'alimentazione di tensione interna
Sì
Separazione galvanica
rispetto alla tensione di alimentazione: sì
verso gli ingressi: sì
verso le uscite: sì
verso interfaccia PC: sì
verso scheda di memoria: sì
verso easyLink: no
verso easyNet: sì
verso gli ingressi: sì
verso le uscite: sì
verso interfaccia PC: sì
verso scheda di memoria: sì
verso easyLink: no
verso easyNet: sì
Chiusura bus
sì (primo e ultimo circuito stampato)
Tipi di collegamento
RJ45, a 8 poli
Ingressi digitali 24 V DC
Numero
14
Visualizzazione di stato
display LCD
Separazione galvanica
verso tensione di alimentazione: no
tra uno e l'altro: no
verso le uscite: sì
verso interfaccia: no
verso scheda di memoria: no
verso easyLink: no
verso easyNet: sì
tra uno e l'altro: no
verso le uscite: sì
verso interfaccia: no
verso scheda di memoria: no
verso easyLink: no
verso easyNet: sì
Misurazione della tensione di segnale [Ue]
24 V DC
nello stato "0" [Ue]
< 5 V DC
nello stato "1" [Ue]
> 15,0 V DC
Corrente di ingresso nello stato "1"da IS1 a IS14
5,7 (a 24 V DC) mA
Tempo di ritardo hardware da "0" a "1"
Soppressione rimbalzi ON: 24
Soppressione rimbalzi OFF: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (da IS3 a IS14)
Soppressione rimbalzi OFF: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (da IS3 a IS14)
Tempo di ritardo hardware da "1" a "0"
Soppressione rimbalzi ON: 24
Soppressione rimbalzi OFF: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (da IS3 a IS14)
Soppressione rimbalzi OFF: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (da IS3 a IS14)
Lunghezza linea (senza schermo)
100 m
Lunghezza della linea singola dell'uscita del segnale di prova all'ingresso apparecchio (schermato)
1000 m
Somma delle lunghezze delle linee singole di un'uscita segnale di test agli ingressi dell'apparecchio (schermato)
3000 m
Frequenza di rotazione massima sugli ingressi apparecchio IS1 e IS2, utilizzando i moduli funzionali OM o ZM.
1000 Hz
Frequenza di commutazione massima all'ingresso (tranne IS1, IS2, se si utilizza uno dei moduli funzionali OM o ZM)
900 Manovre/h
Uscite segnale di test
Numero
4 da (T1 a T4)
tensione
24 V DC
Separazione galvanica
No
Uscite relè
1 (ridondante)
a gruppi di
1
Collegamento in parallelo delle uscite per l'aumento di potenza
Non ammesso
Livello di sicurezza
3 uscite relè ridondanti, intervallo tra una prova e l'altra di 6 mesi
Secondo EN 50156
Secondo EN 50156
Protezione di un relè di uscita
Fusibile: 6 A gL/gG,
interruttore di protezione della linea con caratteristica C: 4 A (ammesso solo con 24V DC),
corrente di cortocircuito IK < 250 A
interruttore di protezione della linea con caratteristica C: 4 A (ammesso solo con 24V DC),
corrente di cortocircuito IK < 250 A
Separazione galvanica
rispetto alla tensione di alimentazione: sì
verso gli ingressi: sì
tra uno e l'altro: sì
verso interfaccia: sì
verso easyNet: sì
verso easyLink: sì
Sezionamento sicuro secondo EN 50178: 300 V AC
Isolamento di base: 600 V AC
verso gli ingressi: sì
tra uno e l'altro: sì
verso interfaccia: sì
verso easyNet: sì
verso easyLink: sì
Sezionamento sicuro secondo EN 50178: 300 V AC
Isolamento di base: 600 V AC
Durata meccanica [Cicli]
10 x 106
Contatti relèCorrente termica convenzionale [Ith]
6 A
Contatti relèTensione nominale di tenuta ad impulso Uimp contatto-bobina
6 kV
Contatti relèTensione nominale di impiego [Ue]
250 V AC
Tensione nominale di isolamento [Ui]
250 V AC
sezionamento sicuro fra bobina e contatto
300
secondo EN50178 V AC
secondo EN50178 V AC
Potere d'interruzione
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 cicli (secondo IEC 60947-5-1)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 cicli (secondo IEC 60947-5-1)
DC: B300 (secondo UL 508)
AC: R300 (secondo UL 508)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 cicli (secondo IEC 60947-5-1)
DC: B300 (secondo UL 508)
AC: R300 (secondo UL 508)
Frequenza di commutazioneDurata meccanica
10 x 106
Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazione
15 Hz
Uscite a transistor
Numero
4
Tensione nominale di impiego [Ue]
24 V DC
Campo ammesso [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulazione residua
≦ 5 %
Corrente di alimentazionenello stato "0" [tip./⁄max.]
30/50 mA
Corrente di alimentazionenello stato "1" [tip./⁄max.]
60/100 mA
Protezione contro inversioni di polarità
sì
Separazione galvanica
rispetto alla tensione di alimentazione: sì
verso gli ingressi: sì
tra uno e l'altro: no
verso interfaccia: sì
verso easyLink: sì
verso easyNet: sì
verso scheda di memoria: sì
verso gli ingressi: sì
tra uno e l'altro: no
verso interfaccia: sì
verso easyLink: sì
verso easyNet: sì
verso scheda di memoria: sì
Corrente nominale d'impiego nello stato “1” DC per canale [Ie]
max. 0.5 A
Carico lampada senza Rv per canale
5 W
Tensione di uscita max.Nello stato "0" con carico esterno < 10 MΩ
≦ 2,4 V
Tensione di uscita max.Nello stato "1", Ie = 0.5 A
U = Ue -1 V V
Protezione contro cortocircuiti
sì
Corrente di apertura al corto circuito per Ra 10 mΩ
0.7 ≦ Ie ≦ 2 per uscita A
Corrente di corto circuito complessiva massima
8 A
Corrente al corto circuito di picco
16 A
Disinserzione termica
sì
Fusibile a monte
≦ 8 A
capacità di carico max.
0.6 µF
Lunghezza linea max (senza schermo)
50 m
Massima frequenza di commutazione con carico ohmico costante RL < 100 kΩ (a seconda del numero di canali attivi e del carico)
13500
(RL < 100 kΩ, abhängig von Programm und Belastung) Manovre/h
(RL < 100 kΩ, abhängig von Programm und Belastung) Manovre/h
Collegamento in parallelo delle uscite per l'aumento di potenza
Non ammesso
Visualizzazione di stato delle uscite
display LCD
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1senza circuito di protezione esternoDurata di inserzione
T0.95 ≈ 3 x T0.65 = 3 x L/R.
T0,95 = tempo in ms fino al raggiungimento del 95 % della corrente stazionaria.
T0,95 = tempo in ms fino al raggiungimento del 95 % della corrente stazionaria.
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1con circuito di protezione esternoFattore di contemporaneità
1 g
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1con circuito di protezione esternoDurata di inserzione
100 % durata di inserzione
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1con circuito di protezione esternomax. frequenza di commutazione, max. durata di inserzione = 50% [f]
0.5 Hz
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
6 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / Modulo logico (EC001417)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / UnitÓ di controllo / Unitó Di Controllo A Memoria Programmabile (Plc) / Modulo logico (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per DC
20.4 - 28.8 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
corrente di commutazione
8 A
numero di ingressi analogici
0
numero di uscite analogiche
4
numero di ingressi digitali
14
numero di uscite digitali
5
con uscita relè
sì
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
0
numero di interfacce HW PROFINET
0
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS422
0
numero di interfacce HW seriali RS485
0
numero di interfacce HW seriali TTY
0
numero di interfacce HW USB
0
numero di interfacce HW parallele
0
numero di interfacce HW wireless
0
numero di interfacce HW altre
3
con interfaccia ottica
no
supporta protocollo TCP/IP
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta protocollo CAN
no
supporta protocollo INTERBUS
no
supporta protocollo ASI
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo Modbus
no
supporta protocollo Data-Highway
no
supporta protocollo DeviceNet
no
supporta protocollo SUCONET
no
supporta il protocollo per LON
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
supporta il protocollo per PROFINET CBA
no
supporta il protocollo per SERCOS
no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety
no
protocollo INTERBUS per Safety
no
supporta il protocollo per PROFIsafe
no
supporta il protocollo per SafetyBUS p
no
supporta il protocollo per altri sistemi bus
sì
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio GPRS
no
standard radio GSM
no
standard radio UMTS
no
link IO master
no
capacità di ridondanza
sì
con display
sì
grado di protezione (IP)
IP20
apparecchio base
sì
ampliabile
sì
apparecchio per ampliamento
no
con temporizzatore
sì
montaggio su guida portante possibile
sì
montaggio a parete/diretto possibile
sì
montaggio frontale possibile
no
montaggio su rack possibile
no
adatto per funzioni di sicurezza
sì
SIL secondo IEC 61508
3
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
risorsa corrispondente (Ex ia)
no
risorsa corrispondente (Ex ib)
no
categoria di protezione antideflagrante per gas
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere
senza
Larghezza
108 mm
Altezza
90 mm
profondità
72 mm
Approvazioni
Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL File No.
CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-81; 2252-01
North America Certification
CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Curve caratteristiche
-
(Web)
File DWG
File EDZ
File STEP
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center