111017 ES4P-221-DMXD1
Modules logiques de sécurité, 24V DC, 14 entr. TOR 4 sort. TOR à trans., 1 sort.TOR à relais, afficheur, easyNet
Module logique de sécurité avec possibilité d'extension, tension assignée d'emploi 24VDC, 14 entrées de sécurité TOR, 1 sortie à relais de sécurité et redondante 6A, 4 sorties à transistors 0.5A, 4 sorties de signaux de test, convient pour cat. 4 selon EN 954-1 / PL e selon EN ISO 13849-1 / SILCL3 selon IEC 62061 / SIL3 selon IEC61508, degré de protection IP20, pas des touches de saisie, afficheur à cristaux liquides, fonctions de sécurité et fonctions standard dans un seul appareil, types de bus easyNet embarqué, easyLink, extensible, extensible, PROFIBUS-DP, CANopen, deviceNet, marquage personnalisé du module logique à l'aide du logiciel Labeleditor
Gamme de livraison
Gamme
modules logiques de sécurité
Fonction de base
easy800 avec modules fonctionnels de sécurité
Caractéristiques
Fonctions de sécurité
Arrêt en cas d'urgence
Protecteur mobile
Entrée OSSD
Dispositif de protection sans contact avec fonction inhibition (« muting »)
Commande bimanuelle
Surveillance de la vitesse maximale
Contrôle d'arrêt
Relais temporisé de sécurité
Sélection mode de fonctionnement
Commande de validation
Boucle de contrôle
Protecteur mobile
Entrée OSSD
Dispositif de protection sans contact avec fonction inhibition (« muting »)
Commande bimanuelle
Surveillance de la vitesse maximale
Contrôle d'arrêt
Relais temporisé de sécurité
Sélection mode de fonctionnement
Commande de validation
Boucle de contrôle
Afficheur et touches de saisie
✓
Largeur
107.5 mm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécuritéValeurs selon EN ISO 13849-1Niveau de performance (Performance Level) [selon EN ISO 13849-1]
PL e
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécuritéValeurs selon EN ISO 13849-1Catégorie [selon EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Limite de revendication de niveau d'intégrité de sécurité [selon EN62061]
SILCL 3
Probabilité de défaillance par heure [PFHd]
23 x 10-10
Niveau d'intégrité de sécurité SIL [selon IEC 61508]
SIL 3
Affichage
Afficheur
Touches de saisie
Touches de saisie
Horloge temps réel
✔
Tension d'alimentation [Us]
24 V DC
Mise en réseau
easyNet/easyLink
schéma des connexions standard + sécurité
✓/✓
Remarques
Possibilités d'extension : entrées/sorties et bus standards
Possibilité de marquage laser individuel avec ES4-COMBINATION →#2011790
entrées (de sécurité)
14
sorties (de sécurité)
Relais 6 A
1 (redondant)
Transistor
4
Signal de test
4
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
EN ISO 13849-1
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
HomologationsHomologations
EAC
Encombrements (L x H x P)
107,5 (6 TE) x 90 x 72 mm
Poids
0.35 kg
Facilité de montage et gain de place
Fixation sur profilé chapeau IEC/EN 60715, 35 mm ou fixation par vis à l'aide de pattes de montage ZB4-101-GF1 (accessoires)
Temps
EntréesDurée max. des impulsions de test externes
1 ms
Sortie à semi-conducteursImpulsion de test de coupure
< 1 ms
Sortie à semi-conducteursTemps de réponse
< 1 ms
Sections raccordables
Conducteur à âme massive
0.2/4 (AWG 22 - 12) mm2
Conducteur souple avec embout
0.2 - 2.5 (AWG22 - 12) mm2
Tournevis pour vis à fente
0.8 x 3.5 mm
Couple de serrage max.
0.6 Nm
Résistance climatique
Température d'emploi environnante
-25 à + 55
froid selon IEC 60068-2-1
chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Chaleur humide : constante selon IEC 60068-2-78, cyclique selon IEC 60068-2-30 °C
froid selon IEC 60068-2-1
chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Chaleur humide : constante selon IEC 60068-2-78, cyclique selon IEC 60068-2-30 °C
Condensation
Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).
Afficheur à cristaux liquides (fiabilité de la lecture)
0 - 55 °C
Température ambianteStockage [ϑ]
-40 - +55 °C
Humidité relative
5 - 95
selon IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
sans condensation %
selon IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
sans condensation %
Pression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
Résistance mécanique
Degré de protection
IP20 (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
Amplitude constante 0.15 mmAmplitude constante
10 - 57 (0,15 mm) Hz
Amplitude constante 0.15 mmAccélération constante
57 - 150 (2g) Hz
Vibrations [3,5 mm / 1 g]
selon IEC 60068-2-6 Hz
Tenue aux chocs
18 Chocs
Semi-sinusoïdal 15 g/11ms
selon IEC 60068-2-27 g
Semi-sinusoïdal 15 g/11ms
selon IEC 60068-2-27 g
Chute et culbute [Hauteur de chute]
50
(IEC/EN 60068-2-31) mm
(IEC/EN 60068-2-31) mm
Chute libre, appareil emballé
0,3
(IEC/EN 61131-2) m
(IEC/EN 61131-2) m
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétique (CEM)
selon ICE 62061, exigences supérieures concernant la CEM pour des fonctions de sécurité
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/2
Décharges électrostatiques (ESD)Norme appliquée
nach IEC/EN 61000-4-2
Décharges électrostatiques (ESD)Décharge dans l'air
15 kV
Décharges électrostatiques (ESD)Décharge au contact
8 kV
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (RFI)
30
a IEC EN 61000-4-3 V/m
a IEC EN 61000-4-3 V/m
immunité aux perturbations radioélectroniques
EN 55011 classe B, EN 55022 classe B
Transitoires rapides en salves
selon IEC/EN 61000-4-4
Câbles d'alimentation : 4
Câbles de signaux : 4 kV
Câbles d'alimentation : 4
Câbles de signaux : 4 kV
Ondes de choc (Surge)
2 kV (câbles d'alimentation symétriques)
4 kV (sorties à semi-conducteurs, symétriques)
selon IEC 62061
4 kV (sorties à semi-conducteurs, symétriques)
selon IEC 62061
Perturbations conduites
20, selon IEC/EN 61000-4-6 V
Tenue diélectrique
Dimensionnement des lignes de fuite et distances dans l'air
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Tenue diélectrique
EN 50178
Durée de sauvegarde par piles de l'horloge temps réel
① Durée de sauvegarde (en heures) en cas de supercondensateur chargé au maximum
② Durée de fonctionnement (années)
② Durée de fonctionnement (années)
Précision de l'horloge temps réel
en moyenne ± 2 (± 0.5 h/an), possibilité de variation jusqu'à ± 5 s/jour en fonction de la température ambiante s/jour
Précision
RésolutionPlage « S »
50 ms
RésolutionPlage « M:S »
1 s
RésolutionPlage « H:M »
1 min
Précision de répétition
RésolutionPlage « S »
50 ms
RésolutionPlage « M:S »
1 s
RésolutionPlage « H:M »
1 min
Mémoire rémanente
Cycles lecture/écriture (au minimum)
100000000000000 (1014)
Alimentation
Tension assignée d'emploi [Ue
]
24 DC (-15/+20%) V
Plage admissible [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulation résiduelle
≦ 5 %
Courant d'entréeCourant d'entrée 115/230 V AC
< 250 mA
Chutes de tension
≤ 10
(IEC/EN 61131-2) ms
(IEC/EN 61131-2) ms
Puissance dissipée
< 6 W
Séparation galvanique
par rapport aux entrées : non
avec les sorties : oui
par rapport à l'interface PC: non
avec easyLink : non
avec easyNet : oui
avec les sorties : oui
par rapport à l'interface PC: non
avec easyLink : non
avec easyNet : oui
Réseau easyNet
Participants
max. 8 Nombre
Vitesse de transmission/distance
1000 Kbits/s, 6 m
500 Kbits/s, 25 m
250 Kbits/s, 40 m
125 Kbits/s, 125 m
50 Kbits/s, 300 m
20 Kbits/s, 700 m
10 Kbits/s, 1000 m
500 Kbits/s, 25 m
250 Kbits/s, 40 m
125 Kbits/s, 125 m
50 Kbits/s, 300 m
20 Kbits/s, 700 m
10 Kbits/s, 1000 m
Séparation galvaniqueSéparation galvanique entre les entrées et l'alimentation interne en tension
oui
Séparation galvanique
avec l'alimentation: oui
par rapport aux entrées : oui
avec les sorties : oui
par rapport à l'interface PC: oui
par rapport au carte mémoire: oui
par rapport au easyLink: non
par rapport au easyNet: oui
par rapport aux entrées : oui
avec les sorties : oui
par rapport à l'interface PC: oui
par rapport au carte mémoire: oui
par rapport au easyLink: non
par rapport au easyNet: oui
Terminaison de bus
oui (premier et dernier participants)
Raccordement
RJ45, 8 pôles
Entrées tout-ou-rien 24 V DC
Nombre
14
Visualisation d'état
Afficheur à cristaux liquides
Séparation galvanique
avec l'alimentation : non
entre entrées TOR : non
avec les sorties : oui
avec interface : non
avec carte mémoire : non
avec easyLink : non
avec easyNet : oui
entre entrées TOR : non
avec les sorties : oui
avec interface : non
avec carte mémoire : non
avec easyLink : non
avec easyNet : oui
Tension assignée de signal [Ue
]
24 V DC
pour signal «0» [Ue
]
< 5 V DC
pour signal «1» [Ue
]
> 15,0 V DC
Courant d'entrée à l'état « 1 »IS1 à IS14
5,7 (sous 24 V DC) mA
Temps de réponse du matériel pour le passage de « 0 » à « 1 »
anti-rebondissement Activée : 24
anti-rebondissement Désactivée : 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (IS3 à IS14)
anti-rebondissement Désactivée : 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (IS3 à IS14)
Temps de réponse du matériel pour le passage de « 1 » à « 0 »
Anti-rebondissement Activée: 24
anti-rebondissement Désactivée: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (IS3 à IS14)
anti-rebondissement Désactivée: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (IS3 à IS14)
Longueur de câble (non blindé)
100 m
Longueur d'un câble de la sortie test à l'entrée de l'appareil (blindé)
1000 M
Somme des longueurs de chaque câble d'une sortie test aux entrées d'appareil (blindé)
3000 M
Fréquence de rotation maximale au niveau des entrées IS1 et IS2 de l'appareil en cas d'utilisation des modules fonctionnels OM ou ZM.
1000 Hz
Fréquence de commutation maximale à l'entrée (hormis pour IS1 et IS2 en cas d'utilisation de l'un des modules fonctionnels OM ou ZM).
900 Man./h
Sorties test
Nombre
4 (T1 à T4)
Tension
24 V CC
Séparation galvanique
Non
Sorties à relais
1 (redondant)
En groupes de
1
Mise en parallèle de sorties pour augmentation de la puissance
Non autorisée
Niveau de sécurité
3 sorties à relais redondantes ; intervalle entre deux essais : 6 mois
selon EN 50156
selon EN 50156
Protection d'un relais de sortie
Fusible : 6A gL/gG, disjoncteur modulaire de lignes C : 4 A (autorisé uniquement pour 24 V DC),
courant de court-circuit IK < 250 A
courant de court-circuit IK < 250 A
Séparation galvanique
avec l'alimentation : oui
par rapport aux entrées : oui
entre entrées TOR : oui
avec interface : oui
avec easyNet : oui
avec easyLink : oui
Séparation de sécurité selon EN 50178: 300 V AC
Isolation de base : 600 V AC
par rapport aux entrées : oui
entre entrées TOR : oui
avec interface : oui
avec easyNet : oui
avec easyLink : oui
Séparation de sécurité selon EN 50178: 300 V AC
Isolation de base : 600 V AC
Longévité mécanique [manœuvres]
10 x 106
Circuits électriquesCourant thermique conventionnel [Ith]
6 A
Circuits électriquesTension assignée de tenue aux chocs Uimp contact-bobine
6 kV
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
250 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui]
250 V AC
séparation sûre entre bobine et contact
300
selon EN50178 V AC
selon EN50178 V AC
Pouvoir de coupure
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 cycles de manœuvres (selon IEC 60947-5-1)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 cycles de manœuvres (selon IEC 60947-5-1)
DC: B300 (selon UL 508)
AC: R300 (selon UL 508)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 cycles de manœuvres (selon IEC 60947-5-1)
DC: B300 (selon UL 508)
AC: R300 (selon UL 508)
Fréquence de commutationNombre de manœuvres mécaniques
10 x 106
Fréquence de commutationFréquence de commutation
15 Hz
Sorties à transistors
Nombre
4
Tension assignée d'emploi [Ue
]
24 V DC
Plage admissible [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulation résiduelle
≦ 5 %
Courant d'alimentationpour signal «0» [moy./max.]
30/50 mA
Courant d'alimentationpour signal «1» [moy./max.]
60/100 mA
Protection contre l'inversion de polarité
oui
Séparation galvanique
avec l'alimentation : oui
par rapport aux entrées : oui
entre entrées TOR : non
avec interface : oui
avec easyLink : oui
avec easyNet : oui
avec carte mémoire : oui
par rapport aux entrées : oui
entre entrées TOR : non
avec interface : oui
avec easyLink : oui
avec easyNet : oui
avec carte mémoire : oui
Courant assigné d'emploi à l'état « 1 » en CC par voie [Ie
]
0.5 max. A
Charge de lampe sans Rv par canal
5 W
Tension de sortie max.à l'état « 0 » avec charge externe < 10 MΩ
≦ 2,4 V
Tension de sortie max.à l'état « 1 » avec Ie = 0.5 A
U = Ue - 1 V V
Protection contre les courts-circuits
oui
Courant de déclenchement sur court-circuit pour Ra ≦ 10 mΩ
0.7 ≦ Ie ≦ 2 par sortie A
Courant de court-circuit total
8 A
Courant de court-circuit de crête
16 A
Coupure thermique
Oui
Fusible
≦ 8 A
Capacité de charge max.
0.6 µF
Longueur de câble max. (non blindé)
50 m
Fréquence de commutation max. en cas de charge ohmique constante
13500
(RL < 100 kΩ, abhängig von Programm und Belastung) Man./h
(RL < 100 kΩ, abhängig von Programm und Belastung) Man./h
Mise en parallèle de sorties pour augmentation de la puissance
Non autorisée
Affichage d'état des sorties
Afficheur à cristaux liquides
Charge inductive selon EN 60947-5-1Sans circuit de protection externeFacteur de marche
T0.95 ≈ 3 x T0.65 = 3 x L/R.
T0,95 = temps en ms jusqu'à ce que le courant soit monté à 95% du niveau stationnaire.
T0,95 = temps en ms jusqu'à ce que le courant soit monté à 95% du niveau stationnaire.
Charge inductive selon EN 60947-5-1Avec circuit de protection externeFacteur de simultanéité
1 g
Charge inductive selon EN 60947-5-1Avec circuit de protection externeFacteur de marche
100 % FM
Charge inductive selon EN 60947-5-1Avec circuit de protection externeFréquence de commutation, max. (facteur de marche max. = 50 %) [f]
0.5 Hz
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
6 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Commande industrielle API (EG000024) / Module logique (EC001417)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Automate programmable industriel (API) / Module logique (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
tension d'alimentation CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation DC
20.4 - 28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
courant de commutation
8 A
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
4
nombre d’entrées numériques
14
nombre de sorties numériques
5
avec sortie de relais
oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
3
avec interface optique
non
protocole pris en charge pour TCP/IP
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour CAN
non
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
supporte le protocole KNX
non
supporte protocole Modbus
non
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
supporte le protocole DeviceNet
non
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
oui
standard radio Bluetooth
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio GPRS
non
standard radio GSM
non
standard radio UMTS
non
maître IO-Link
non
capacité de redondance
oui
avec affichage
oui
indice de protection (IP)
IP20
appareil de base
oui
évolutif
oui
appareil d'extension
non
avec minuterie
oui
montage possible sur barres profilées
oui
montage mural/direct possible
oui
encastrement frontal possible
non
montage sur rack possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
oui
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
matériel associé (Ex ia)
non
matériel associé (Ex ib)
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
108 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
Homologations
Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL File No.
CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-81; 2252-01
North America Certification
CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Courbes caractéristiques
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center