Delivery program

Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Installatie-, kabel-, selectieve en generatorbeveiliging
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Uitrijtechniek
Afschakeltechniek
Elektronische beveiliging
Bouwgrootte
NZM3
Beschrijving
I2t-constant-functie: schakelbaar
instelbare vertragingstijd tsd
instelbare traagheidsinstelling tr bij 6 x Ir en oneindig (zonder thermische beveiliging)
Effectieve waarde meting en “thermisch geheugen”
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Schakelvermogen
400/415 V 50 Hz [Icu ]
50 kA
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
630 A
Instelbereik
Thermische beveiliging [Ir ]
315 - 630 A
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]niet vertraagd [Ii = In x …]
2 - 8
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]vertraagd [Isd = Ir x …]
1,5 - 7

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90° rechts/links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
Met afdekraam: IP40
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Fasescheider en bandklem: IP00
Tunnelklem: IP10
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
630 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
8000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 690 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]240 V [Icm ]
187 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]400/415 V [Icm ]
105 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
74 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]525 V 50/60 Hz [Icm ]
53 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
85 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
50 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
35 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu ]
20 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
85 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
50 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
35 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics ]
13 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
nominale piekstroomt = 0.3 s [Icw ]
3.3 kA
nominale piekstroomt = 1 s [Icw ]
3.3 kA
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
15000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischAC-1415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
3000
levensduur, elektrischAC-3400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischAC-3415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischAC-3690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
60 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Benodigde toebehoren
NZM3-XAVS
Optionele toebehoren
Montage achterzijde
tunnelklemmen
Raamklem
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
2 x 16 mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
2 x (25-120)
1 x (35 - 240) mm2
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (16 - 185) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
2 x 16
1 x 16 mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
2 x (25 - 240)
1 x (25 - 240) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding
2 x 300 mm2
Al ronde geleider Tunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (25 - 185) 2) mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigDubbel gat
2 x (50 - 240)
1 x (50 - 240) mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderig
2) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 240 mm² worden aangesloten.
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
(2 x) 8 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
10 x 24 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbreding
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M10
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
20 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
+ 30 x 5
30 x 10 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding [Max.]
2 x (10 x 50) mm
Stuurkabels
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
630 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
119.07 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss13-27-37-04-09 [AJZ716018])
Nom. continustroom Iu
630 A
Nom. spanning
690 - 690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
50 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
315 - 630 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
472 - 4410 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
1260 - 5040 A
Verliesvermogen
W
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
No
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage
No
Omegarailmontage optioneel
No
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
No
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
No
Aantal polen
3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Yes
Motoraandrijving geïntegreerd
No
Motoraandrijving optioneel
Yes
Beschermingsgraad (IP)
IP20