Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Anleggs-, kabel- selektiv- og generatorvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Inntrekkbare enheter
Utløsningsystem
Elektronisk utløser
Størrelse
NZM3
Beskrivelse
i2t-konstant-funksjon: kan kobles
Innstillbar forsinkelsestid tsd
innstillbar treghetsgradinnstilling tr: ved 6 x Ir samt uendelig (uten overlastutløser)
Effektivverdimåling og "termisk minne"
Poltall
3-polet
Standardutstyr
skrutilkobling
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
630 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
315 - 630 A
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
2 - 8
Kortslutnings-utløser [Irm]forsinket [Isd = Ir x …]
1,5 - 7

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med dørkoblingshåndtak: IP66
med blindramme: IP40
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Faseisolator og båndklemme IP00
Tunnelklemme: IP10
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
630 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
187 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
105 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
85 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
85 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
13 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 0,3 s [Icw]
3.3 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 1 s [Icw]
3.3 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
15000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskAC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskAC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
60 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
skrutilkobling
Nødvendig tilleggsutstyr
NZM3-XAVS
Valgfritt tilleggsutstyr
Tilkobling på baksiden
Tunnelklemmer
Rammeklemme
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
2 x 16 mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
2 x (25-120)
1 x (35 - 240) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (16 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
2 x 16
1 x 16 mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
2 x (25 - 240)
1 x (25 - 240) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
2 x 300 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (25 - 185) 2) mm2
Al sirkulær leder TunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
2 x (50 - 240)
1 x (50 - 240) mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådet
2) Kan kobles til inntil 240 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
(2 x) 8 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
10 x 24 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
6 x 16 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M10
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
20 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
+ 30 x 5
30 x 10 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [maks.]
2 x (10 x 50) mm
Styreledninger
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
630 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
119.07 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss13-27-37-04-09 [AJZ716018])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
630
Merkespenningsområde
690 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
50
Innstillingsområde for overlastutløser
315 - 630
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
472 - 4410
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
1260 - 5040
Effekttap
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Integrert jordfeilvern
No
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Egnet for montasje på DIN-skinne
No
Montering på DIN skinne mulig
No
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
No
Med integrert underspenningsutløser
No
Antall poler
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Yes
Integrert motordrift
No
Motordrift som opsjon
Yes
Beskyttelsesklasse IP
IP20