Gamme de livraison

Gamme
Disjoncteurs
Fonction de protection
Protection des installations, des câbles, des générateurs et protection sélective
norme / homologation
IEC
Technique de montage
technique débrochable
Technique de déclenchement
Déclencheur électronique
Taille
NZM3
Description
Mesure de la valeur effective et „mémoire thermique“
Décalage réglable de la courbe de déclenchement sur surcharge tr sous 6 x Ir infini (sans déclencheur sur surcharge)
temporisation réglable tsd
I2Fonction t-constante : commutable
Nombre de pôles
tripolaire
Equipement standard
Borne à boulon
Pouvoir de coupure
400/415 V 50 Hz [Icu ]
50 kA
Courant assigné = courant assigné ininterrompu [In = Iu]
Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu [In = Iu]
400 A
Plage de réglage
Déclencheurs sur surcharge [Ir ]
200 - 400 A
Déclencheur sur court-circuit [Irm ]instantané [Ii = In x …]
2 - 11
Déclencheur sur court-circuit [Irm ]temporisé [Isd = Ir x …]
2 - 10

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660
Protection contre les contacts directs
sécurité des doigts et du dos de la main selon VDE 0106 partie 100
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteTempérature ambiante de stockage
- 40 - + 70 °C
Température ambianteModes de fonctionnement
-25 - +70 °C
résistance aux chocs (choc semi-sinusoïdal 10 ms) selon IEC 60068-2-27
20 (choc demi-sinusoïdal 20 ms) g
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires et circuits principaux
500 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires
300 V AC
Position de montage
position verticale et à 90° dans toutes les directions
  avec déclencheur différentiel XFI :
- NZM1, N1, NZM2, N2 : position verticale et à 90° dans toutes les directions
avec dispositif de débrochage :
- NZM1, N1, NZM2, N2 : position verticale, à 90° droite/gauche
avec dispositif de débrochage :
- NZM3, N3 : position verticale, à 90° droite/gauche
- NZM4, N4 : position verticale
avec télécommande :
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4 : position verticale et à 90° dans toutes les directions

Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Degré de protectionAppareil
Dans la zone des éléments de commande : IP20 (degré de protection de base)
Degré de protectionBoîtiers
avec cadre d'étanchéité : IP40
avec poignée rotative à commande rompue sur porte : IP66
Degré de protectionBornes de raccordement
Borne à tunnel : IP10
Séparateur de phases et borne pour raccordement de feuillard : IP00
Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)
Disjoncteurs
Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu [In = Iu]
400 A
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp ]Pôles principaux
8000 V
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp ]Circuits auxiliaires
6000 V
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui ]
1000 V
Utilisation dans des réseaux non reliés à la terre
≦ 690 V
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]240 V [Icm ]
187 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]400/415 V [Icm ]
105 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
74 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]525 V 50/60 Hz [Icm ]
53 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit [Icm ]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
85 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
50 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
35 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu ]
20 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
85 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
50 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
35 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics ]
13 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]Icu selon IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn [Icn ]
Fusible de calibre max. lorsque le courant de court-circuit prévu à l'emplacement de montage dépasse le pouvoir de coupure du disjoncteur.
Courant assignée de courte durée admissiblet = 0.3 s [Icw ]
3.3 kA
Courant assignée de courte durée admissiblet = 1 s [Icw ]
3.3 kA
Catégorie d'emploi selon IEC/EN 60947-2
A
Longévité mécanique (dont 50 % max. de déclenchements par déclencheurs à émission/manque de tension ) [manœuvres]
15000
Longévité électriqueAC-1400 V 50/60 Hz [manœuvres]
5000
Longévité électriqueAC-1415 V 50/60 Hz [manœuvres]
5000
Longévité électriqueAC-1690 V 50/60 Hz [Manœuvres]
3000
Longévité électriqueAC-3400 V 50/60 Hz [manœuvres]
2000
Longévité électriqueAC-3415 V 50/60 Hz [manœuvres]
2000
Longévité électriqueAC-3690 V 50/60 Hz [Manœuvres]
2000
Longévité électriqueFréquence de commutations max.
60 man./h
Temps total de coupure en cas de court-circuit
< 10 ms
Sections raccordables
Equipement standard
Borne à boulon
Équipements complémentaires nécessaires
NZM3-XAVS
Équipements complémentaires optionnels
Borne à cage
Bornes à tunnel
Raccordement par l'arrière
Conducteurs ronds CuBornes à cageConducteur à âme massive
2 x 16 mm2
Conducteurs ronds CuBornes à cagemultibrins
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
Conducteurs ronds CuBorne à tunnelConducteur à âme massive
1 x 16 mm2
Conducteurs ronds CuBorne à tunnelmultibrin1 trou
1 x (16 - 185) mm2
Conducteurs ronds CuBornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareilConducteurs à âme massive
1 x 16
2 x 16 mm2
Conducteurs ronds CuBornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareilConducteurs multibrin
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
Conducteurs ronds CuBornes à boulon et raccordement par l'arrièreEpanouisseurEpanouisseur
2 x 300 mm2
Conducteur à brins circulaires AI Borne à tunnelConducteurs à âme massive
1 x 16 mm2
Conducteur à brins circulaires AI Borne à tunnelmultibrinConducterus multibrin
1 x (25 - 185) 2) mm2
Conducteur à brins circulaires AI Borne à tunnelmultibrin2 trous
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Conducteur à brins circulaires AI Borne à tunnelmultibrin
2) Selon le fabricant, section raccordable jusqu'à 240 mm².
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à cage [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à cage [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreFeuillard Cu perforé [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreFeuillard Cu perforé [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Feuillard Cu (nombre de lamelles x largeur x épaisseur de lamelle)Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreEpanouisseur
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièrebornes à boulon
M10
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareil [min.]
20 x 5 mm
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreDirectement sur l'appareil [max.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
Barre Cu (largeur x épaisseur) [mm]Bornes à boulon et raccordement par l'arrièreEpanouisseurEpanouisseur [max.]
2 x (10 x 50) mm
Câbles de commande
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
400 A
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
48 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation (EC000228)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance de protection de transformateur, générateur et système (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
courant permanent nominal (Iu)
400 A
tension assignée (Ue)
690 - 690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
200 - 400 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
400 - 4000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
800 - 4400 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
non
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
type de construction de l'appareil
technique de tiroir pour appareil encastré
adapté à un montage de profilés chapeaux
non
montage de profilés chapeaux en option
non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
non
avec déclencheur à sous-tension
non
nombre de pôles
3
position du raccordement de circuit principal
avant
finition de l'élément d'actionnement
levier
appareil complet avec unité de protection
oui
commande motorisée intégrée
non
commande motorisée en option
oui
indice de protection (IP)
IP20

Courbes caractéristiques

Courbe caractéristique
123U183
Courbe caractéristique
1230DIA-41
Contrainte dynamique
Courbe caractéristique
1230DIA-19
Contrainte thermique
Courbe caractéristique
123U172

Encombrements

123X330
① Chambre de soufflage, distance minimale des éléments voisins
② Distance minimale des éléments voisins
123X553