Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Контактные элементы
Техника присоединения
Винтовые клеммы
крепление
Фронтальная установка
Класс защиты
IP20
Подключение к SmartWire-DT
нет
Контрольные знаки
000Z425
Назначение контактов
SF = опережающий замыкатель
1 SF
графические условные обозначения
116S042
Диаграмма хода контакта, ход в соединении с фронтальным элементом
назначение контактов
1160DIA-8
Распайка
116Q002
Способ подключения
Одиночный контакт
Техника присоединения
Винтовые клеммы

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC 60947-5-1
Механический срок службы [Переключения]
> 5 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 3600
Сила нажатия
≦ 5 N
Пусковой момент (винтовые клеммы)
≦ 0.8 Нм
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
Удароустойчивость согласно IEC 60068-2-27

длительность ударного воздействия 11 мс, полусинус
> 30 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
0,5 - 1,5 мм2
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Надёжность управляющей системыпри 24 В пост. тока/5 мА [HF]
< 10-7 (т.е. 1 отказ на 107 соединений) Частота отказов
Надёжность управляющей системыпри 5 В пост. тока/1 мА [HF]
< 5 x 10-6 (т.е. 1 отказ на 5 x 106 соединений) Частота отказов
макс. защита от короткого замыканиябез плавкого предохранителя
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Тип
макс. защита от короткого замыканияПредохранитель [gG/gL]
10 A
Коммутационная способность
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15115 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15500 В [Ie]
2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 42 В [Ie]
1.7 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 60 В [Ie]
1.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Электрический срок службыAC-15230 В/0,5 A [Переключения]
1.6 x 106
Электрический срок службыAC-15230 В/1,0 A [Переключения]
1 x 106
Электрический срок службыAC-15230 В/3,0 A [Переключения]
0.7 x 106
Электрический срок службыDC-1312 В/2,8 A [Переключения]
1.2 x 106
Вспомогательный контакт
UL/CSAРасчетный рабочий ток [Ie]
5 A - 600 В перем. тока
1 A - 250 В пост. тока A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Размеры

116X101
A = 37,2
Кнопки с M22-(C)K…
Кнопки с M22-(C) LED…+ M22-XLED…