Program dostaw

Asortyment
Rozłącznik izolacyjny
Funkcja ochrony
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Wielkość gabarytowa
N3
Opis
Cechy wyłącznika głównego włącznie z wymuszeniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
Cechy rozłączników zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100.
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Położenia łączenia
I, +, 0
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
630 A
Ochrona przeciwzwarciowa maks. bezpiecznik gL
630 A gL

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni z DIN EN 50274/VDE 0106 część 110
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowyPołożenie montażowe
Vertical and 90° in all directions
  With residual-current release XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in adapter elements
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90 ° left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the area of the HMI devices: IP20 (basic protection type)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and band terminal: IP00
Rozłącznik mocy
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Nominalna częstotliwość robocza [f]
50/60 Hz
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
630 A
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 690 V
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]
690 V 50/60 Hz [Icm]
25 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy
t = 0,3 s [Icw]
12 kA
t = 1 s [Icw]
12 kA
warunkowy znamionowy prąd zwarciowy [kA]
z zabezpieczeniem wstępnym
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
z bezpiecznikiem z tyłu
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
Znamionowa zdolność załączeniowa i wyłączeniowa
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-22/23A415 V [Ie]
630 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-22/23A690 V [Ie]
630 A
Trwałość, mechaniczna [Cykle łączenia]
15000
max. częstotliwość załączania
60 S/h
Trwałość, elektryczna
AC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
AC-1415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
AC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
AC-3400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
AC-3415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
AC-3690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Optional accessories
Screw connection
Tunnel terminal
connection on rear
Przewody Cu, kable Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
2 x 16 mm2
Przewody Cu, kable Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (35 - 240)
2 x (25 - 120) mm2
Przewody Cu, kable CuZaciski tunelowewielożyłowy1-hole
1 x (25 - 185) mm2
Przewody Cu, kable CuZaciski tunelowewielożyłowyDwuotworowe
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Przewody Cu, kable CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x 16
2 x 16 mm2
Przewody Cu, kable CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Przewody Cu, kable CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń
2 x 300 mm2
Przewody Al, kable AlZacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewody Al, kable AlZacisk tunelowywielożyłowy1-hole
1 x (25 - 185) 2) mm2
Przewody Al, kable AlZacisk tunelowywielożyłowy
2) Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Przewody Al, kable AlZacisk tunelowywielożyłowyDwuotworowe
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Przewody Al, kable AlPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymSolid
1 x 16
2 x (10 - 16) mm2
Przewody Al, kable AlPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeń
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M10
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
20 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń [max.]
2 x (10 x 50) mm

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
630 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
107.16 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
0 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
0 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
12 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
315 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V
0 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
0 kA
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
Stopień ochrony (NEMA)

Wymiary

123X330
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
② Minimum clearance to adjacent parts
123X553