Leveringsprogramma

Assortiment
Lastscheiders
Beveiligingsfunctie
Hoofdschakelaars/scheiders
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Bouwgrootte
N3
Beschrijving
Hoofdschakelaareigenschappen inclusief dwangmatigheid conform IEC/EN 60204 en VDE 0113
Scheidereigenschappen conform IEC/EN 60947-3 en VDE 0660.
Aanrakingsveilig conform VDE 0160 deel 100.
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Raamklem
Schakelstanden
I, +, 0
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
630 A
Kortsluitbeveiliging max. gL-zekering
630 A gL

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
Vinger- en handaanrakingsveilig conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositieInbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90 ° links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningseenheiden: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP 00
Lastscheider
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
8000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue]
690 V AC
Nominale bedrijfsfrequentie [f]
50/60 Hz
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
630 A
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 690 V
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]
690 V 50/60 Hz [Icm]
25 kA
nominale piekstroom
t = 0.3 s [Icw ]
12 kA
t = 1 s [Icw ]
12 kA
Nominale kortsluitstroom [kA]
Met voorzekering
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
Met nageschakelde zekering
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
nom. in- en uitschakelvermogen
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-22/23A 415 V [Ie]
630 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-22/23A 690 V [Ie]
630 A
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
15000
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
60 S/h
levensduur, elektrisch
AC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
AC-1415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
AC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
3000
AC-3400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
3000
AC-3415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
3000
AC-3690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Raamklem
Optionele toebehoren
Schroefaansluiting
tunnelklemmen
Montage achterzijde
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklemEenaderig
2 x 16 mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklemMeeraderig
1 x (35 - 240)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 185) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelTunnelklemMeeraderigDubbel gat
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x 16
2 x 16 mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding
2 x 300 mm2
Al-leidingen, Al-kabelTunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al-leidingen, Al-kabelTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 185) 2) mm2
Al-leidingen, Al-kabelTunnelklemMeeraderig
2) Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Al-leidingen, Al-kabelTunnelklemMeeraderigDubbel gat
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Al-leidingen, Al-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x 16
2 x (10 - 16) mm2
Al-leidingen, Al-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
6 x 16 x 0,8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 32 x 1,0 + 5 x 32 x 1,0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbreding
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M10
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
20 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding [Max.]
2 x (10 x 50) mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
630 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
107.16 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
630 Amp
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
0 Amp
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
0 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
12 Kiloamp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
315 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V
0 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 Kiloamp
Aantal polen
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Ja
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Ja
Geschikt voor tussenbouw
Ja
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Vergrendelbaar
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Frameklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)

Afmetingen

123X330
① Uitblaasruimte, minimale afstand tot naastgelgen delen
② Minimale afstand tot naastgelgen delen
123X553