Leveringsprogram

Sortiment
Lastbryter
Beskyttelsesfunksjon
Lastbryter/hovedbryter
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Størrelse
N3
Beskrivelse
Hovedbryterkarakteristikker inkludert uunngåelig iht. IEC/EN 60204 og VDE 0113.
Skillebryterkarakteristikker iht. IEC/EN 60947-3 og VDE 0660.
Kontaktvern iht. VDE 0160 del 100.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
bryterstillinger
I, +, 0
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
630 A
kortslutningsvern maks. gL-sikring
630 A gL

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter DIN EN 50274/VDE 0106 del 110
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
In the area of the HMI devices: IP20 (basic protection type)
Kapslingsklassehus
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and band terminal: IP00
Lastbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell driftsfrekvens [f]
50/60 Hz
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
630 A
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]
690 V 50/60 Hz [Icm]
25 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm
t = 0,3 s [Icw]
12 kA
t = 1 s [Icw]
12 kA
betinget nominell kortslutningsstrøm [kA]
med reservesikring
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
med etterkoblet sikring
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
Beregnet innkoblings- og bryteevne
Nominell strøm [Ie]AC-22/23A415 V [Ie]
630 A
Nominell strøm [Ie]AC-22/23A690 V [Ie]
630 A
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
15000
maks. bryterhyppighet
60 S/h
Levetid, elektrisk
AC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
AC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
AC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
AC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
AC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
AC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Klemmekapasitet
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
skrutilkobling
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeentrådet
2 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
1 x (35 - 240)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 185) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x 16
2 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
2 x 300 mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 185) 2) mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådet
2) Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
AL-ledninger, AL-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x 16
2 x (10 - 16) mm2
AL-ledninger, AL-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M10
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
20 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [maks.]
2 x (10 x 50) mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
630 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
107.16 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Startapparater (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Ja
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 Volt
Nominell driftsspenning
690 - 690 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
630 Amp
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
0 Amp
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
0 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet lcw
12 Kilo-Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
315 Kilowatt
Bryterkapasitet ved 400V
0 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0 Kilo-Amp
Poltall
3
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Ja
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Ja
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Låsbar
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)

Dimensjoner

123X330
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
② Minsteavstand til deler i nærheten
123X553