Program dostaw

Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
Ochrona instalacji i kabli
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Technika rozwarcia
Wyzwalacz termomagnetyczny
Wielkość gabarytowa
NZM3
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Zdolność łączeniowa
400/415 V 50 Hz [Icu]
36 kA
Prąd znamionowy = znamionowy prąd stały [In = Iu]
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
500 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
400 - 500 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]jest [Ii = In x …]
6 - 10
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]
3000 - 5000 A

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowy
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
500 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 690 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
121 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
76 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
63 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
24 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
55 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
36 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
12 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
8 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
55 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
36 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
22.5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
4 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 0,3 s [Icw]
3.3 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 1 s [Icw]
85 kA
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia]
15000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Trwałość, elektrycznaAC-1415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Trwałość, elektrycznaAC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
Trwałość, elektrycznaAC--3400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
60 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Optional accessories
Screw connection
Tunnel terminal
connection on rear
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
2 x 16 mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowy1-hole
1 x (16 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x 16
2 x 16 mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń
2 x 300 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 185) 2) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowyDwuotworowe
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowy
2) Up to 240 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeń
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M10
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
20 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń [max.]
2 x (10 x 50) mm
Przewody sterujące
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
500 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
93 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
400 - 500 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
0 - 0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
3000 - 5000 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Liczba biegunów
3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
1230DIA-66
Krzywa charakterystyki
1230DIA-42
Let-through current
Krzywa charakterystyki
1230DIA-45
Let-through energy

Wymiary

123X330
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
② Minimum clearance to adjacent parts
123X553