Dodavatelský program

Sortiment
výkonové jističe
Ochranné funkce
Ochrana zařízení a vedení
Norma / osvědčení
IEC
Montážní jednotky
pevná montáž
Vypínací jednotky
Termomagnetická spoušť
Konstrukční velikost
NZM3
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
rámová svorka
Spínací výkon
400/415 V 50 Hz [Icu]
36 kA
Jmenovitý proud = jmenovitý nepřerušovaný proud [In = Iu ]
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
500 A
Rozsah nastavení
Nadproudová spoušť [Ir ]
400 - 500 A
Zkratové spouště [Irm ]nezpožděný [Ii = In x …]
6 - 10
Zkratové spouště [Irm ]
3000 - 5000 A

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetu ruky podle VDE 0106 část 100
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozice
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
Stupeň krytíKryt
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Další technické údaje (listovací katalog)
Jističe
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
500 A
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Hlavní proudové dráhy
8000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 690 V
Spínací výkon
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]240 V [Icm]
121 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]400/415 V [Icm]
76 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm]
63 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]525 V 50/60 Hz [Icm]
24 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
55 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
36 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
12 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
8 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
55 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
36 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
22.5 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
4 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]
Maximální ochrana v případě, když očekávaný zkratový proud v místě instalace překročí spínací výkon výkonového jističe.
Jmenovitý krátkodobý výdržný proudt = 0.3 s [Icw]
3.3 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proudt = 1 s [Icw]
85 kA
Kategorie užití podle ČSN EN 60947-2
A
Provozní životnost, mechanická (z toho max. 50 % vybavení vypínací/podpěťovou spouští) [Spínací cykly]
15000
Životnost, elektrickáAC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
5000
Životnost, elektrickáAC-1415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
5000
Životnost, elektrickáAC-1690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
3000
Životnost, elektrickáAC--3400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Životnost, elektrickáAC--3415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Životnost, elektrickáAC--3690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Životnost, elektrickáMax. četnost spínání
60 Počet operací/hod
Celková doba odpojení při zkratu
< 10 ms
Průřez vodiče
standardní výbava
rámová svorka
Optional accessories
Screw connection
Tunnel terminal
connection on rear
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceJednožilový
2 x 16 mm2
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceVícežilový
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (16 - 185) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiJednožilový
1 x 16
2 x 16 mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením
2 x 300 mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaSpletený do prameneVícežilový
1 x (25 - 185) 2) mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaSpletený do prameneDvojitý otvor
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaSpletený do pramene
2) Up to 240 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněMěděný pás, děrovaný [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněMěděný pás, děrovaný [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněPřipojení s rozšířením
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M10
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
20 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [max.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením [max.]
2 x (10 x 50) mm
Řídicí kabely
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
500 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
93 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Výkonový spínac pro ochranu trafa, generátoru, zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
500 A
Rated voltage
690 - 690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
36 kA
Overload release current setting
400 - 500 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
3000 - 5000 A
Integrated earth fault protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
No
DIN rail (top hat rail) mounting optional
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
With switched-off indicator
No
With under voltage release
No
Number of poles
3
Position of connection for main current circuit
Front side
Type of control element
Rocker lever
Complete device with protection unit
Yes
Motor drive integrated
No
Motor drive optional
Yes
Degree of protection (IP)
IP20

Charakteristiky

Charakteristika
1230DIA-66
Charakteristika
1230DIA-42
Let-through current
Charakteristika
1230DIA-45
Let-through energy

Rozměry

123X330
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
② Minimum clearance to adjacent parts
123X553