Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Scheidingswand voor kast/lessenaar (EC002525)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Tussenwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaat
12.5 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1200 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
30 mm
Breedte
625 mm
Hoogte
30 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering oppervlakte
Overig
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee
Bouwvorm
Assemblageset
Voor interne onderverdeling vorm 2a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 2b
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3b
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4b
Ja