Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Trennwand (Schaltschrank) (EC002525)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Trennwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
30 mm
Breite
625 mm
Höhe
30 mm
Werkstoff
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche
sonstige
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
Bauform
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a
ja
Für innere Unterteilung Form 2b
ja
Für innere Unterteilung Form 3a
ja
Für innere Unterteilung Form 3b
ja
Für innere Unterteilung Form 4a
ja
Für innere Unterteilung Form 4b
ja