Technische Daten nach ETIM 5.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss8-27-14-24-09 [ACN387007])
Montageart
Aufbau
Anzahl der Reihen
2
Breite in Teilungseinheiten
26
Art des Deckels
geschlossen
Mit transparentem Deckel
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
350 mm
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Einbautiefe
46 mm
DIN-Schiene
ja
Mit Montageplatte
nein
Anbaumöglichkeit
nein
EMV-Ausführung
nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9010
Schutzart (IP)
IP40