110140 DILA-XHIR11
Вспомогательный контактный модуль, 2-полюсн., Ith= 16 A, 1 замык, 1 разм., Фронтальная установка, Винтовые клеммы, DILA, DILM7 - DILM38, XHIR
Alternate Catalog No.
XTCEXFARC11
Вспомогательный контактный модуль, с принудительно ведомыми контактами, Коммутационные элементы в соответствии с EN 50005, Сочетания версии E соответствуют стандарту EN 50011, поэтому их использование предпочтительно., Контактор постоянного тока DILA(C)-22 сочетается только с 2-полярными вспомогательными контактами., Функция: для электронных устройств, 2-полюсн., Техника присоединения: Винтовые клеммы, Расчетный рабочий ток AC-15 220 В 230 В 240 В: Ie= 4 A, Расчетный рабочий ток AC-15 380 В 400 В 415 В: Ie= 4 A, Назначение контактов Замык. = замыкающий контакт: 1 замык, Назначение контактов Разм. = размыкающий контакт: 1 разм., Вид монтажа: Фронтальная установка, Применяемое для: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, исполнение: Вспомогательный контакт верхней установки, указания: Контакты с принудительным управлением, согласно IEC/EN 60947-5-1, приложение L, в модулях вспомогательных контактов, а также для встроенных вспомогательных контактов DILM 7 - DILM32, Вспомогательный размыкающий контакт, пригоден в качестве зеркального контакта в соответствии с IEC/EN 60947-4-1 приложение F (не НЗ с задержкой размыкания), Кодовое число/исполнение комбинаций кодовое число: 51E, 42, 33
Программа поставок
Принадлежности
Модули вспомогательных контактов
Описание
с принудительно ведомыми контактами
Коммутационные элементы в соответствии с EN 50005
Сочетания версии E соответствуют стандарту EN 50011, поэтому их использование предпочтительно.
Контактор постоянного тока DILA(C)-22 сочетается только с 2-полярными вспомогательными контактами.
Коммутационные элементы в соответствии с EN 50005
Сочетания версии E соответствуют стандарту EN 50011, поэтому их использование предпочтительно.
Контактор постоянного тока DILA(C)-22 сочетается только с 2-полярными вспомогательными контактами.
Функция
для электронных устройств
Полюсы
2-полюсн.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Расчетный рабочий ток
обычный термический ток, 1-полюсныйразомкнутпри 60 °C [Ith]
16 A
AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
4 A
AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Вид монтажа
Фронтальная установка
Применяемое для
DILA(C)…
DILM(C)7…
DILM(C)9…
DILM(C)12…
DILM(C)15…
DILM(C)17…
DILM(C)25…
DILM(C)32…
DILM38…
DILMP20…
DILMP32…
DILMP45…
DILL…
DILMF8…
DILMF11…
DILMF14…
DILMF17…
DILMF25…
DILMF32…
DILM(C)7…
DILM(C)9…
DILM(C)12…
DILM(C)15…
DILM(C)17…
DILM(C)25…
DILM(C)32…
DILM38…
DILMP20…
DILMP32…
DILMP45…
DILL…
DILMF8…
DILMF11…
DILMF14…
DILMF17…
DILMF25…
DILMF32…
исполнение
Вспомогательный контакт верхней установки
указания
Контакты с принудительным управлением, согласно IEC/EN 60947-5-1, приложение L, в модулях вспомогательных контактов, а также для встроенных вспомогательных контактов DILM 7 - DILM32
Вспомогательный размыкающий контакт, пригоден в качестве зеркального контакта в соответствии с IEC/EN 60947-4-1 приложение F (не НЗ с задержкой размыкания)
Вспомогательный размыкающий контакт, пригоден в качестве зеркального контакта в соответствии с IEC/EN 60947-4-1 приложение F (не НЗ с задержкой размыкания)
Кодовое число/исполнение комбинаций
кодовое число
51E
с основным устройством
DILA(C)-40
42
с основным устройством
DILA(C)-31
33
с основным устройством
DILA(C)-22
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
10 x 106
Механический срок службыУправляется постоянным током DC [Переключения]
10 x 106
Срок службы компонентапри Ue = 230 В, AC-15, 3 A [Переключения]
1,3 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
9000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - 80 °C
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемЗамыкающие контакты
7 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемРазмыкающие контакты
5 g
Класс защиты
IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Вес
0.053 кг
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыодножильный
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыОдно- или многожильный
18 – 14 AWG
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыСоединительный винт
M3,5
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыСтандартная отвёртка
0.8 x 5.5
1 x 6 мм
1 x 6 мм
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммымакс. начальный пусковой момент
1.2 Нм
Контакты
Принудительное управление коммутирующими элементами в модуле вспомогательного контакта (согласно IEC 60947-5-1, приложение L)
Да
Размыкающий контакт (не НЗ с задержкой размыкания) пригоден в качестве зеркального контакта (в соответствии с IEC/EN 60947-4-1 приложение F)
DILM7 - DILM38
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и вспомогательными контактами
400 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
400 В перем. тока
Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйпри 60 °C [Ith]
16 A
Расчетный рабочий токAC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий токAC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий токAC-15500 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)
Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
10 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [60 В]
6 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:2 [60 В]
10 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [110 В]
3 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [110 В]
6 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [220 В]
1 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [220 В]
5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:3 [24 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:3 [60 В]
1 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:3 [110 В]
0.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:3 [220 В]
0.25 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC-13 (6xP)24 В [Ie]
2.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC-13 (6xP)60 В [Ie]
1 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC-13 (6xP)110 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC-13 (6xP)220 В [Ie]
0.25 A
Расчетный рабочий токНадёжность контакта [Частота отказов]
<10-8, < один отказ на 100 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 5,4 мА)
<5,3 x 10-8, < один отказ на 19 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 1 мА) λ
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 5,4 мА)
<5,3 x 10-8, < один отказ на 19 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 1 мА) λ
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
10 A gG/gL
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthРабота от перем. тока
2.6 W
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthУправляется постоянным током DC
2.6 W
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthЭлектрические тепловые потери на вспомогательный контакт при Ie Ie (15/230 В перем. тока)
0.16 W
Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
10 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
1 A
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
4 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.16 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
4 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Instruction Leafletformer AWA2100-2126(PDF, 05/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center