10LET
Предохранитель, высокая скорость, 10 A, перем. ток 240 В, пост. ток (DC) 150 В, BS88, 18 x 56 мм, aR, BS
Предохранитель, Предохранитель, высокая скорость, 10 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 мм, aR, BS, смещенные болтовые наконечники, защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением, BS88-4, IEC 60269-4, Отключающая способность 200 кА, Дополнительные принадлежности патрон предохранителя BH-0111
Программа поставок
Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
10 A
Номинальное напряжение
AC 240 V
DC 150 V
DC 150 V
Типоразмер
BS88
Типоразмер
18 x 56 мм
Категория применения
aR
Отключающая способность
200 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат
BS
Форма
смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания
BS88-4
IEC 60269-4
IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности
патрон предохранителя BH-0111
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
10 A
Rated voltage
240 V
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center