10LET 10A 240V TYPE T FUSE (10)

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
10 A
Nominale spanning
AC 240 V
DC 150 V
Bouwgrootte
BS88
Grootte
18 x 56 mm
Bedrijfsklasse
aR
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Beveiliging van DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
BS88-4
IEC 60269-4
Optionele toebehoren
fuse-holder BH-0111

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-grootte
Overig
Nom. (meet)stroom
10 Amp
Nom. (meet)spanning
240 Volt
Spanningstype
AC/DC
Nom. afschakelvermogen
200 Kiloamp
Bedrijfsklasse
Overig
Uitvoering kenmelder
Geen
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Nee