Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
10 A
Nominell spenning
AC 240 V
DC 150 V
Konstruksjonsstørrelse
BS88
Størrelse
9 x 47 mm
Brukskategori
aR
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
DC vanlig buss, DC drev, strømomformere/likerettere og redusert spenning startere
Standard/Godkjennelse
BS
Form
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS88-4
IEC 60269-4
Valgfritt tilbehør
sikringsholder BH-0111

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-størrelse
Andre
Merkestrøm
10 Amp
Merkespenning
240 Volt
Spenningstype
AC/DC
Nominell bryterkapasitet
200 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
AR (strømretningsvern for delområde)
Type sikringstatusindikator
Uten
Isolerte metallgrephåndtak
Nei