10D27 FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
10 A
Nominell spenning
AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse
D2
Brukskategori
gL/gG
Bryteevne
100 kA
Poler
0 Antall
kan brukes før størrelse/applikasjoner
E27
for industriell bruk hjemme og generelt
Utløsningsegenskaper [Klasse]
Langsom
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
flaske
Standarder/Regulations
IEC 60269-3
VDE 0636

Tekniske data etter ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Diazed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])
Construction size
DII
Nominal rated current
10 A
Nominal rated voltage
500 V
Colour code
Red
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Release characteristic
Time-lag