Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
10 A
Nominell spenning
AC 690 V
DC 500 V
DC 500 V
Konstruksjonsstørrelse
BS88
Størrelse
9 x 75 mm
Brukskategori
aR
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
DC vanlig buss, DC drev, strømomformere/likerettere og redusert spenning startere
Standard/Godkjennelse
BS
Form
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS88-4
IEC 60269-4
IEC 60269-4
Tekniske data etter ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Andre
Strømtype
AC/DC
Merkespenning AC
690
Nominell spenning DC
500
Merkestrøm
10
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
90
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Uten
Effekttap ved merkestrøm
3
Monteringshull
Andre
C-C avstand på anslutninger
37.5
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center