Dodavatelský program
Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
10 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
DC 500 V
DC 500 V
Konstrukční velikost
BS88
Velikost
9 x 75 mm
Kategorie užití
aR
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
běžná sběrnice DC, pohony DC, výkonové měniče energie / usměrňovače a nízkonapěťové softstartéry
Standardní / schválení
BS
Tvar
vyhnuté konce s otvory na šroub
Standardní/Regulace
BS88-4
IEC 60269-4
IEC 60269-4
Technická data podle ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Sada tavných pojistek (neklasifikováno) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
AC/DC
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
500 V
Rated current
10 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
90 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
None
Power loss at rated current
3 W
Mounting holes
Other
Centre-to-centre distance of connections
37.5 mm
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center