109925 DILMP200(RAC240)
Leistungsschütz, 4 -polig, Wechselstrombetätigung: 200 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Schraubklemmen
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 115 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 200 A, gekapselt: Ith= 160 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 516 A, gekapselt: Ith= 464 A, 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Lieferprogramm
Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher
Untersortiment
Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig
Gebrauchskategorie
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anzahl der Pole
4 -polig
Bemessungsbetriebsstrom
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 40 °C [Ith = Ie]
200 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 50 °C [Ith = Ie]
188 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 55 °C [Ith = Ie]
180 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 60 °C [Ith = Ie]
172 A
verwendbar für
DILM150-XHI(A)(V)…
DILM1000-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Betätigungsspannung
RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselstrombetätigung
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Hinweise
Schaltglieder nach EN 50012.
Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Erfüllt die Anforderungen des Spannungsrückgangsschutzes gem. VDE-AR-N 4105:2018-11.
Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Erfüllt die Anforderungen des Spannungsrückgangsschutzes gem. VDE-AR-N 4105:2018-11.
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele]
5.7 x 106
Schalthäufigkeit, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele/h]
3600
Schalthäufigkeit, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele/h]
3600
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schutzart
IP00
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (10 - 95)
2 x (10 - 70) mm2
2 x (10 - 70) mm2
Anschlussquerschnitte Hauptleitermehrdrähtig
1 x (16 - 120)
2 x (16 - 95) mm2
2 x (16 - 95) mm2
Anschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
8 - 3/0 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterBand [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Anschlussquerschnitte HauptleiterAnschlussschraube
M10
Anschlussquerschnitte HauptleiterAnzugsdrehmoment
14 Nm
Anschlussquerschnitte HauptleiterAbisolierlänge
15 mm
Anschlussquerschnitte Hilfsleitereindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
2 x (0.75 - 4) mm2
Anschlussquerschnitte Hilfsleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte Hilfsleiterein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlussquerschnitte HilfsleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlussquerschnitte HilfsleiterAnschlussschraube
M3.5
Anschlussquerschnitte HilfsleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
WerkzeugHauptleiterInnensechskant [SW]
5 mm
WerkzeugHilfsleiterPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
WerkzeugHilfsleiterSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ) [bis 690 V]
1800
nach IEC/EN 60947 A
nach IEC/EN 60947 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
1150 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
1150 A
Ausschaltvermögen 500 V
1150 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
800 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
200 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
188 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
180 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
172 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
160 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
516 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
464 A
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]220/230 V [P]
72 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
79 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]380/400 V [P]
125 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
137 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
145 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
165 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]690 V [P]
217 kW
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
Auch nach AC-3e geprüft.
Auch nach AC-3e geprüft.
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
115 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
115 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
115 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
115 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
115 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
115 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
93 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
40 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
55 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
70 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
75 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
85 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
90 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-160 V [Ie]
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1110 V [Ie]
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1220 V [Ie]
200 A
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
57 W
Impedanz pro Pol
0.6 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitAC-betätigt, 50 Hz [Anzug]
0.8 - 1.15 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt, 50/60 Hz
0.8 - 1.15 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt [Abfall]
0.25 - 0.6 x Uc
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Anzug]
180 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Anzug]
150 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Halten]
3.1 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Halten]
2.3 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtSchließzeit
28 - 33 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtÖffnungszeit
35 - 41 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)zulässiger Reststrom bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik (bei 0-Signal)
≦ 1 mA
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
208 V
40 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
240 V
60 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
480 V
125 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
600 V
125 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
120 V
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
240 V
30 HP
SchaltvermögenGeneral use
180 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
160 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
160 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3phase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3phase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3phase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3phase
90 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
92 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
40 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
104 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
96 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
100 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
99 A
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
200 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
19 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
57 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
190 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
190 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
136 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
93 kW
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
4
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Asset
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center