109920 DILMP160(RDC24)
Stycznik mocy, 4-biegunowe, Praca DC: 160 A, RDC 24: 24 - 27 V DC, Zaciski śrubowe
Alternate Catalog No.
XTCF160G00TD
Stycznik mocy, Aplikacja: Stycznik mocy do odbiorników 4-stykowych, Styczniki mocy do 200 A, 4-stykowe, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe, AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Bieguny: 4-biegunowe, 380 V 400 V: Ie= 95 A, konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz otwarte przy 40 °C: Ith =Ie= 160 A, w obudowie: Ith= 128 A, konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowy bez obudowy: Ith= 415 A, w obudowie: Ith= 373 A, 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012., Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej., Rodzaj prądu AC/DC: Praca DC
Program dostaw
Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do odbiorników 4-stykowych
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy do 200 A, 4-stykowe
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Bieguny
4-biegunowe
Znamionowy prąd pracy
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 50 °C [Ith =Ie]
150 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 55 °C [Ith =Ie]
143 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 60 °C [Ith =Ie]
138 A
Stosowane do
DILM150-XHI(A)(V)…
DILM1000-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Napięcie uruchamiania
RDC 24: 24 - 27 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca DC
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
6.4 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia/godz.]
3600
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
3600
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
5 g
Stopień ochrony
IP00
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Odcinek przewodu bez izolacji
15 mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduLinka z tulejką
1 x (10 - 95)
2 x (10 - 70) mm2
2 x (10 - 70) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy
1 x (16 - 120)
2 x (16 - 95) mm2
2 x (16 - 95) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
8 - 3/0 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduTaśma [Liczba lamel x szerokość x grubość ]
2 x (6 x 16 x 0,8) mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduŚruba przyłączeniowa
M10
Przekrój doprowadzeń głównego przewodumoment dokręcenia
14 Nm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduOdcinek przewodu bez izolacji
15 mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski wtykoweprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski wtykoweLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski wtykoweLinka z tulejką
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski wtykowejedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
2 x (0,75 - 4) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegomoment dokręcenia
1,2 Nm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski wtykoweprzewód pojedynczy
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski wtykoweLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski wtykoweLinka z tulejką
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski wtykowejedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
NarzędziePółprzewodnikSześciokąt wewnętrzny [SW]
5 mm
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
440 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ) [do 690 V]
1330
zgodnie z IEC/EN 60947 A
zgodnie z IEC/EN 60947 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
950 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
950 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
950 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
750 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
160 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
160 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
250 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
200 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
150 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
143 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
138 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
128 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
415 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
373 A
AC-1moc namionowa [P]220/230 V [p]
58 kW
AC-1moc namionowa [P]240 V [p]
63 kW
AC-1moc namionowa [P]380/400 V [p]
100 kW
AC-1moc namionowa [P]415 V [p]
109 kW
AC-1moc namionowa [P]440 V [p]
116 kW
AC-1moc namionowa [P]500 V [p]
132 kW
AC-1moc namionowa [P]690 V [p]
174 kW
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
95 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
95 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
95 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
95 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
95 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
80 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
33 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
57 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
60 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
70 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
75 kW
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-160 V [Ie]
160 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1110 V [Ie]
160 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1220 V [Ie]
160 A
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
36.3 W
Impedancja na biegun
0.6 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC, 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
Przynajmniej dwuimpulsowy prostownik mostkowy - 0.7 - 1.2 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Spadek]
Przynajmniej dwuimpulsowy prostownik mostkowy - 0.2 - 0.6 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USWskazówka dotycząca pracy DC
Przynajmniej dwuimpulsowy prostownik mostkowy
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
149 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem DC [Zatrzymanie]
1,9 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem DCWskazówka dotycząca pracy DC
Przynajmniej dwuimpulsowy prostownik mostkowy
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem DCCzas zwarcia
35 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem DCCzas rozwarcia
30 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas łuku elektrycznego
15 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)dopuszczalny prąd resztkowy przy sterowaniu A1 - A2 za pomocą elektroniki (przy sygnale 0)
≦ 1 mA
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
208 V
25 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
240 V
40 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
480 V
75 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
600 V
100 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
120 V
7.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
240 V
15 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
350 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
100 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
100 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
100 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
100 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
110 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
110 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
540 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
90 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
420 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
70 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
20 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
62.1 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
30 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
80 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
60 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
77 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
75 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
77 A
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
160 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
12.1 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
36.3 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1.9 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 27
Voltage type for actuating
DC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
160
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
95
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
65
Rated operation power at AC-4, 400 V
33
Rated operation power NEMA
55
Modular version
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Krzywe charakterystyki
Akcesoria
1: Moduły wyłącznika pomocniczego
2: Układ ochronny
2: Układ ochronny
Warunki łączenia dla niesilnikowego odbiornika 4-biegunowego
Identyfikator produktu
Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: 1 x prąd znamionowy
Wyłączanie: 1 x prąd znamionowy
Kategoria użytkowa
100 % AC-1
Typowe zastosowania
Ogrzewanie elektryczne
Identyfikator produktu
Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: 1 x prąd znamionowy
Wyłączanie: 1 x prąd znamionowy
Kategoria użytkowa
100 % AC-1
Typowe zastosowania
Ogrzewanie elektryczne
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
EU
UK
-
Dokumentformer AWA2100-2356(PDF, 01/2022, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center