109920 DILMP160(RDC24)
Magneetschakelaar, 4-polig, gelijkstroombekrachtiging: 160 A, RDC 24: 24 - 27 V DC, Schroefklemmen
Alternate Catalog No.
XTCF160G00TD
Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor 4-polige verbruikers, Magneetschakelaars tot 200 A, 4-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, Aansluittechniek: Schroefklemmen, polen: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 95 A, Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 160 A, in kast: Ith= 128 A, Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 415 A, in kast: Ith= 373 A, 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica, Stroomtype AC/DC: gelijkstroombekrachtiging
Leveringsprogramma
Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor 4-polige verbruikers
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 200 A, 4-polig
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
4-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 50 °C [Ith =Ie]
150 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 55 °C [Ith =Ie]
143 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 60 °C [Ith =Ie]
138 A
Toepasbaar voor
DILM150-XHI(A)(V)…
DILM1000-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Bedieningsspanning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Stroomtype AC/DC
gelijkstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
6.4 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3600
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3600
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP00
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Isolatielengte
15 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (10 - 95)
2 x (10 - 70) mm2
2 x (10 - 70) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x (16 - 120)
2 x (16 - 95) mm2
2 x (16 - 95) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
8 - 3/0 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M10
Aansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
14 Nm
Aansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
15 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmenenkeladerig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmenSoepel
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmensoepel met aderhuls
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
2 x (0.75 - 4) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenenkeladerig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenSoepel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
gereedschaphoofdcontacteninbus [SW]
5 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
gereedschaphulpcontactschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ) [Tot 690 V]
1330
Conform IEC/EN 60947 A
Conform IEC/EN 60947 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
950 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
950 A
uitschakelvermogen 500 V
950 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
750 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
150 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
143 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
138 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith
]
128 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith
]
415 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith
]
373 A
AC-1nom. vermogen [P]220/230 V [P]
58 kW
AC-1nom. vermogen [P]240V [P]
63 kW
AC-1nom. vermogen [P]380/400 V [P]
100 kW
AC-1nom. vermogen [P]415V [P]
109 kW
AC-1nom. vermogen [P]440 V [P]
116 kW
AC-1nom. vermogen [P] 500 V [P]
132 kW
AC-1nom. vermogen [P] 690 V [P]
174 kW
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie
]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie
]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie
]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie
]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie
]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie
]
80 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
33 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
57 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
60 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
70 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
75 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie
]
160 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie
]
160 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie
]
160 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
36.3 W
Impedantie per pool
0.6 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [aantrekken]
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter - 0.7 - 1.2 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning DC-bekrachtiging [Afvallen]
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter - 0.2 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsOpmerkingen betreffende DC-bediening
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsDC-bekrachtiging [Aantrekken]
149 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsDC-bekrachtiging [Houden]
1.9 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingOpmerkingen betreffende DC-bediening
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingSluittijd
35 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingUitschakeltijd
30 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
15 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Toegestane reststroom bij aansturing van A1 - A2 uit de elektronica (bij 0-signaal)
≦ 1 mA
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
208 V
25 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
240 V
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
480 V
75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
600 V
100 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
120 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
240 V
15 HP
SchakelvermogenGeneral use
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
110 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
110 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
70 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
20 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
80 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
60 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
77 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
77 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
160 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
12.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
36.3 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.9 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 27 V
Type stuurspanning
DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
160 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
95 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
45 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
65 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
33 kW
Nom. vermogen NEMA
55 kW
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
4
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Karakteristieken
Toebehoren
1: Hulpcontactblokjes
2: Dempelement
2: Dempelement
Schakelvoorwaarden voor niet-motorische verbruikers 4-polig
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 x nominale stroom
Uitschakelen: 1 x nominale stroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Typische toepassingen
Elektrische verwarming
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 x nominale stroom
Uitschakelen: 1 x nominale stroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Typische toepassingen
Elektrische verwarming
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Activaformer AWA2100-2356(PDF, 01/2022, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center