Leveringsprogram
Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for 4-polede forbrukere
Undersortiment
Kontaktorer inntil 200 A, 4-polet
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Poler
4-polet
Nominell strøm
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 50 °C [Ith =Ie]
150 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 55 °C [Ith =Ie]
143 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 60 °C [Ith =Ie]
138 A
kan brukes for
DILM150-XHI(A)(V)…
DILM1000-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Aktiveringsspenning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
6.4 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
3600
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
3600
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-3
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP00
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Avisoleringslengde
15 mm
Klemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (10 - 95)
2 x (10 - 70) mm2
2 x (10 - 70) mm2
Klemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x (16 - 120)
2 x (16 - 95) mm2
2 x (16 - 95) mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
8 - 3/0 AWG
Klemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Klemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M10
Klemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
14 Nm
Klemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
15 mm
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerfintrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerfintrådet med hylse
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
2 x (0,75 - 4) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
Klemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1,2 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmermassiv
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFleksibel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFleksibel med klemring
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
verktøyHovedlederSekskantnøkkel [SW]
5 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHjelpelederFlat skrutrekker
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Innkoblingskapasitet (cos ϕ) [inntil 690 V]
1330
etter IEC/EN 60947 A
etter IEC/EN 60947 A
Bryteevne 220 V 230 V
950 A
Bryteevne 380 V 400 V
950 A
Bryteevne 500 V
950 A
Bryteevne 660 V 690 V
750 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
150 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
143 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
138 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
128 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
415 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
373 A
AC-1Nominell driftseffekt [P]220/230 V [P]
58 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
63 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]380/400 V [P]
100 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
109 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P] 440 V [P]
116 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
132 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]690 V [P]
174 kW
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
80 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
33 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
57 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
60 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
70 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
75 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
160 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
160 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
160 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
36.3 W
Impedans per pol
0.6 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseVekselstrømdrevet 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
Minste topuls-brolikeretter - 0.7 - 1.2 x Uc
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
Minste topuls-brolikeretter - 0.2 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVeiledning for DC-aktivering
Minste topuls-brolikeretter
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Opptak]
149 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Tetning]
1.9 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringVeiledning for DC-aktivering
Minste topuls-brolikeretter
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringSluttforsinkelse
35 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringÅpningsforsinkelse
30 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
15 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Tillatt reststrøm med aktivering av A1 - A2 ved elektronikk (med 0 signal).
≦ 1 mA
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
208 V
25 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
240 V
40 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
480 V
75 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
600 V
100 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
120 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
240 V
15 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
110 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
110 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
70 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
20 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
80 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
60 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
77 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
75 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
77 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
160 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
12.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
36.3 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.9 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC
24 - 27
Spenningstype for betjening
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
160
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
95
Nominell effekt ved AC-3, 400V
45
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
65
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
33
Nominell driftseffekt NEMA
55
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
4
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Karakteristikker
Tilleggsutstyr
1: Hjelpekontakter
2: Beskyttelseskobling
2: Beskyttelseskobling
Switching conditions for 4 pole, non-motor loads
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics
Switch on: 1 x rated operational current
Switch off: 1 x rated operational current
Utilization category
100 % AC-1
Typical examples of application
Electric heat
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics
Switch on: 1 x rated operational current
Switch off: 1 x rated operational current
Utilization category
100 % AC-1
Typical examples of application
Electric heat
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
EU
UK
-
Dokumenterformer AWA2100-2356(PDF, 01/2022, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center