Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor 4-polige verbruikers
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 200 A, 4-polig
Gebruikscategorie
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
4-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 40 °C [Ith =Ie]
125 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 50 °C [Ith =Ie]
116 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 55 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 60 °C [Ith =Ie]
108 A
Toepasbaar voor
DILM1000-XHI(V)…
DILM150-XHI(A)(V)…
Bedieningsspanning
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Contactbezetting conform EN 50012.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
5.7 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3600
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3600
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP00
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Isolatielengte
15 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (10 - 70)
1 x (10 - 95) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
2 x (16 - 95)
1 x (16 - 120) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
8 - 3/0 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M10
Aansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
14 Nm
Aansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
15 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
2 x (0.75 - 4)
1 x (0.75 - 4) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
gereedschaphoofdcontacteninbus [SW]
5 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
gereedschaphulpcontactschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ) [Tot 690 V]
Conform IEC/EN 60947
1120 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
800 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
800 A
uitschakelvermogen 500 V
800 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
650 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
125 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
116 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
108 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
100 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
325 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
292 A
AC-1nom. vermogen [P]220/230 V [P]
45 kW
AC-1nom. vermogen [P]240V [P]
49 kW
AC-1nom. vermogen [P]380/400 V [P]
78 kW
AC-1nom. vermogen [P]415V [P]
85 kW
AC-1nom. vermogen [P]440 V [P]
90 kW
AC-1nom. vermogen [P] 500 V [P]
103 kW
AC-1nom. vermogen [P] 690 V [P]
136 kW
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Tevens getest volgens AC-3e.
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
80 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
65 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
25 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
27.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
37 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
48 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
51 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
58 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
63 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
125 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
125 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
125 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
22.2 W
Impedantie per pool
0.6 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging 50 Hz [aantrekken]
0.8 - 1.15 x Uc
spanningszekerheidAC-bekrachtiging 50/60 Hz
0.8 - 1.15 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.25 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Aantrekken]
180 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Aantrekken]
150 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Houden]
3.1 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Houden]
2.3 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijd
28 - 33 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertraging
35 - 41 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Toegestane reststroom bij aansturing van A1 - A2 uit de elektronica (bij 0-signaal)
≦ 1 mA
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
25 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
30 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
60 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
15 HP
SchakelvermogenGeneral use
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
110 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
110 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
70 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
20 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
25 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
68 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
50 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
65 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
60 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
62 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
125 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
7.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
22.2 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.3 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
100 - 120 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
100 - 120 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 690 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
125 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
80 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
37 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
115 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
28 kW
Nom. vermogen NEMA
44.7 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
122 mm
Hoogte
170 mm
Diepte
160 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No