109884 DILMP80(230V50HZ,240V60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for 4-polede forbrukere
Undersortiment
Kontaktorer inntil 200 A, 4-polet
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Poler
4-polet
Nominell strøm
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 50 °C [Ith =Ie]
76 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 55 °C [Ith =Ie]
73 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 60 °C [Ith =Ie]
69 A
Koblingssymboler
210S028
kan brukes for
DILM150-XHI(A)(V)…
eller
DILM1000-XHI11-SA
eller
DILM1000-XHI(V)11-SI
Aktiveringsspenning
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-3
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
210N017210N018
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP00
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Avisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (2,5 - 16)
2 x (2,5 - 16) mm2
Klemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 25) mm2
Klemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
12 - 2 AWG
Klemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
Klemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M6
Klemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
3,3 Nm
Klemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerfintrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerfintrådet med hylse
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
Klemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1,2 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmermassiv
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFleksibel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFleksibel med klemring
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
verktøyHovedlederPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHovedlederFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHjelpelederFlat skrutrekker
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Innkoblingskapasitet (cos ϕ) [inntil 690 V]
700
etter IEC/EN 60947 A
Bryteevne 220 V 230 V
500 A
Bryteevne 380 V 400 V
500 A
Bryteevne 500 V
500 A
Bryteevne 660 V 690 V
296 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
80 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
76 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
73 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
69 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
64 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
207 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
186 A
AC-1Nominell driftseffekt [P]220/230 V [P]
29 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
32 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]380/400 V [P]
50 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
55 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P] 440 V [P]
58 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
66 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]690 V [P]
87 kW
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
32 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
17 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
30 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
32 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
36 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
30 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
80 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
80 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
80 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
25.8 W
Impedans per pol
1.9 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseVekselstrømdrevet 50 Hz [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseVekselstrømdrevet 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.4 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Tiltrekking]
150 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Tiltrekking]
95 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Stoppe]
16 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Stoppe]
4.1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringLukketid
12 - 18 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringÅpningstid
8 - 13 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Tillatt reststrøm med aktivering av A1 - A2 ved elektronikk (med 0 signal).
≦ 1 mA
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
15 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
20 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
40 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
50 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
10 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
80 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
10 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
32.2 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
15 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
42 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
40 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
40 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
41 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
80 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
8.6 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
25.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
4.1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Startapparater (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230 - 230 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
240 - 240 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
80 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
50 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
22 Kilowatt
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
40 Amp
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
20 Kilowatt
Nominell driftseffekt NEMA
29.8 Kilowatt
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
4

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

2110CON-3
Tilleggsutstyr
1: Hjelpekontakter
2: Beskyttelseskobling
Karakteristikk
2110DIA-3
Brytebetingelser for 4-polet last, ikke motor
Driftsegenskaper
Ikke-induktive og litt induktive belastninger
Elektriske egenskaper
Slå på: 1 x nominell driftsstrøm
Slå av: 1 x nominell driftsstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-1
Typiske eksempler på bruksområde
Elektrisk varme

Dimensjoner

Kontaktorer
2110DIM-13
avstand på siden til jordede deler: 6 mm
DILMP63
DILMP80