109884 DILMP80(230V50HZ,240V60HZ)
Contacteur de puissance, 4p, 80A/AC1
Alternate Catalog No.
XTCF080D00F
Contacteur de puissance, Application: Contacteur de puissance pour consommateurs à 4 pôles, Contacteurs de puissance jusqu'à 200 A, 4 pôles, Catégorie d'emploi: AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances, AC-3 : moteurs à cage (démarrage, coupure des moteurs lancés), Raccordement: Bornes à vis, Nombre de pôles: 4, 380 V 400 V: Ie= 50 A, Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hz nu à 40 °C: Ith =Ie= 80 A, sous enveloppe: Ith= 64 A, Courant thermique conventionnel 1 pôle nu: Ith= 207 A, sous enveloppe: Ith= 186 A, 220 V 230 V: P= 15.5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, Remarques: Contacts selon EN 50012., Type de courant AC/DC: avec bobine à courant alternatif
Gamme de livraison
Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance pour consommateurs à 4 pôles
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance jusqu'à 200 A, 4 pôles
Catégorie d'emploi
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
Raccordement
Bornes à vis
Nombre de pôles
4
Courant assigné d’emploi
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 50 °C [Ith =Ie]
76 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 55 °C [Ith =Ie]
73 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 60 °C [Ith =Ie]
69 A
Utilisation pour
DILM150-XHI(A)(V)…
ou
DILM1000-XHI11-SA
ou
DILM1000-XHI(V)11-SI
ou
DILM1000-XHI11-SA
ou
DILM1000-XHI(V)11-SI
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif
Connexion à SmartWire-DT
non
Remarques
Contacts selon EN 50012.
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres mécaniqueAvec bobine AC [manœuvres/h]
5000
Fréquence de manœuvres mécaniquebobine à DC [manœuvres/h]
5000
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-3
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact O
5 g
Degré de protection
IP00
Altitude d’installation
max. 2000 m
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Longueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs principauxConducteur à âme massive
1 x (2.5 - 16)
2 x (2.5 - 16) mm2
2 x (2.5 - 16) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxConducteur souple avec embout
1 x (2.5 - 35)
2 x (2.5 - 25) mm2
2 x (2.5 - 25) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxmultibrins
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
2 x (16 - 35) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
12 - 2 AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxFeuillard [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
Sections raccordables, conducteurs principauxVis de raccordement
M6
Sections raccordables, conducteurs principauxCouple de serrage
3.3 Nm
Sections raccordables, conducteurs principauxLongueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes Push-inConducteurs à âme massive
1 x (0.75 … 2.5)
2 x (0.75 … 2.5) mm2
2 x (0.75 … 2.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes Push-inConducteur souple
1 x (0.75 … 2.5)
2 x (0.75 … 2.5) mm2
2 x (0.75 … 2.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes Push-inConducteurs souples avec embout
1 x (0.75 … 1.5)
2 x (0.75 … 1.5) mm2
2 x (0.75 … 1.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes Push-inâme massive ou multibrins
18 … 14 AWG
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur à âme massive
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
2 x (0.75 - 4) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur souple avec embout
1 x (0.75 … 2.5)
2 x (0.75 … 2.5) mm2
2 x (0.75 … 2.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesLongueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesVis de raccordement
M3.5
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesCouple de serrage
1.2 Nm
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes Push-inConducteurs à âme massive
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes Push-inConducteur souple
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes Push-insouples avec embout
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes Push-inâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
OutilConducteurs principauxTournevis Pozidriv
2 taille
OutilConducteurs principauxTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
OutilConducteurs auxiliairesTournevis Pozidriv
2 taille
OutilConducteurs auxiliairesTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ) [jusqu'à 525 V]
700
selon IEC/ EN 60947 A
selon IEC/ EN 60947 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
500 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
500 A
Pouvoir de coupure 500 V
500 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
296 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 500 V [gG/gL 1000 V]
80 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 500 V [gG/gL 1000 V]
160 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
76 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 55 °C [Ith =Ie]
73 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 60 °C [Ith =Ie]
69 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith
]
64 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith
]
207 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith
]
186 A
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]220/230 V [P]
29 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P] 240 V [P]
32 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]380/400 V [P]
50 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P] 415 V [P]
55 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
58 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
66 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P] 690 V [P]
87 kW
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Également testé conformément à la norme AC-3e.
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie
]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie
]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie
]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie
]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie
]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie
]
32 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
17 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
30 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
32 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
36 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
30 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi IeDC-160 V [Ie
]
80 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1110 V [Ie
]
80 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1220 V [Ie
]
80 A
Pertes par effet Joule
tripolaire, sous Ith (60°)
25.8 W
Impédance par phase
1.9 mΩ
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementavec bobine CA sous 50 Hz [Appel]
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementavec bobine CA sous 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementbobine à AC [Chute]
0.4 - 0.6 x Uc
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [appel]
150 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [Serrage]
95 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [Maintien]
16 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [Maintien]
4.1 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à ACDurée de fermeture
12 - 18 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à ACouverture
8 - 13 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Courant résiduel admissible en cas de commande de A1 - A2 par l'électronique (pour le signal 0)
≦ 1 mA
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
15 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
20 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
40 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
50 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
10 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
80 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
10 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
250 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High FaultFusible max.
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High FaultFusible max.
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
32.2 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
15 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
42 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
40 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
40 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
41 A
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
80 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
8.6 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
25.8 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
4.1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Commutateurs basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240 - 240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
80 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
50 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
40 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
20 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
29.8 kW
adapté à un montage sur rail
non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
Homologations
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Courbes caractéristiques
Equipements complémentaires
1 : Modules de contacts auxiliaires
2 : Modules de protection
2 : Modules de protection
Récepteurs autres que les moteurs tétrapolaires
Conditions d'emploi
Charges non inductives ou faiblement inductives
Caractéristiques électriques
Enclenchement : 1 x courant assigné
Coupure : 1 x courant assigné
Catégorie d'emploi
100 % AC-1
Exemples d'utilisation
Chauffage
Conditions d'emploi
Charges non inductives ou faiblement inductives
Caractéristiques électriques
Enclenchement : 1 x courant assigné
Coupure : 1 x courant assigné
Catégorie d'emploi
100 % AC-1
Exemples d'utilisation
Chauffage
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center