Dodavatelský program

Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonový stykač pro 4pólový spotřebič
Dílčí sortiment
Výkonové stykače do 200 A, 4pólové
Kategorie užití
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
Typy svorek
Šroubové svorky
Póly
4-pólové
Jmenovitý pracovní proud
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzpři 40 °C [Ith =Ie]
63 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzpři 50 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzpři 55 °C [Ith =Ie]
58 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzpři 60 °C [Ith =Ie]
54 A
Použitelné pro
DILM1000-XHI(V)11-SI
nebo
DILM1000-XHI11-SA
nebo
DILM150-XHI(A)(V)…
Ovládací napětí
24 V 50/60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Připojení na SmartWire-DT
ne
Poznámky
Spínací prvky podle EN 50012.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
10 x 106
Životnost, mechanickéovládaní DC [Spínací cykly]
10 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
5000
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní DC [Spínací cykly/h]
5000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy IEC 60068-2-3
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Stupeň krytí
IP00
Výška místa montáže
max. 2000 M
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Délka odizolování
10 mm
Průřez vodiče hlavní kabelJednožilový
2 x (2,5 - 16)
1 x (2,5 - 16) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (2,5 - 25)
1 x (2,5 - 35) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelVícežilový
2 x (16 - 35)
1 x (16 - 50) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
12 - 2 AWG
Průřez vodiče hlavní kabelConveyor [Počet lamel x šířka x tloušťka]
2 x (6 x 9 x 0,8) mm
Průřez vodiče hlavní kabelPřipojovací šrouby
M6
Průřez vodiče hlavní kabelutahovací moment
3,3 Nm
Průřez vodiče hlavní kabelDélka odizolování
10 mm
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduJednožilový
2 x (0,75 - 4)
1 x (0,75 - 4) mm2
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduDélka odizolování
10 mm
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduPřipojovací šrouby
M3,5
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduutahovací moment
1,2 Nm
NástrojHlavní kabelŠroubovák pozidriv
2 Velikost
NástrojHlavní kabelPlochý šroubovák
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
NástrojKabely řídicího obvoduŠroubovák pozidriv
2 Velikost
NástrojKabely řídicího obvoduPlochý šroubovák
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ) [až 690 V]
podle ČSN/EN 60947
560 a
Vypínací výkon220 V 230 V
400 A
Vypínací výkon380 V 400 V
400 A
Vypínací výkon500 V
400 A
Vypínací výkon660 V 690 V
250 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 400 V [gG/gL 500 V]
125 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
63 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
58 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
54 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
50 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
162 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
146 A
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]220/230 V [P]
23 kW
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
25 kW
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]380/400 V [P]
39 kW
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
43 kW
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
46 kW
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
52 kW
AC-1Jmenovitý výkon motora [P]690 V [P]
68 kW
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
13.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
24 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
25 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
28 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
23 kW
DC
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-160 V [Ie]
63 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1110 V [Ie]
63 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1220 V [Ie]
63 A
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
16.5 W
Impedance jednoho pólu
1.9 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíovládaní AC, 50 Hz [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíovládaní AC, 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.4 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USovládaní AC, 50/60 Hz [Přískok (přitažení)]
150 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USovládaní AC, 50/60 Hz [Přískok (přitažení)]
95 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USovládaní AC, 50/60 Hz [Přidržení]
16 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USovládaní AC, 50/60 Hz [Přidržení]
4.1 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutí
12 - 18 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevření
8 - 13 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)povolený zbytkový proud při ovládání A1 - A2 z elektroniky (při signálu 0)
≦ 1 mA
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
15 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
30 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
40 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
7.5 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
63 A
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
10 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
250 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
250 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
250/150 Class J a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
65 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
100 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
250/150 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
30 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
250 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
74 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
74 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
7.5 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
25.3 a
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
10 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
28 a
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
25 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
34 a
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
30 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
32 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
5.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
16.5 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
4.1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
24 - 24 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
24 - 24 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
4
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 690 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 690 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
63 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
40 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
25 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
12 kW
Rated operation power NEMA
22 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Modular version
No
Width
74 mm
Height
115 mm
Depth
132 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No