Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do odbiorników 4-stykowych
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy do 200 A, 4-stykowe
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
4-biegunowe
Znamionowy prąd pracy
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 40 °C [Ith =Ie]
63 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 50 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 55 °C [Ith =Ie]
58 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 60 °C [Ith =Ie]
54 A
Stosowane do
DILM1000-XHI(V)11-SI
lub
DILM1000-XHI11-SA
lub
DILM150-XHI(A)(V)…
Napięcie uruchamiania
240 V 50 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
10 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
10 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia/godz.]
5000
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
5000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
5 g
Stopień ochrony
IP00
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Odcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduprzewód pojedynczy
2 x (2,5 - 16)
1 x (2,5 - 16) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduLinka z tulejką
2 x (2,5 - 25)
1 x (2,5 - 35) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy
2 x (16 - 35)
1 x (16 - 50) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
12 - 2 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduTaśma [Liczba lamel x szerokość x grubość ]
2 x (6 x 9 x 0,8) mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduŚruba przyłączeniowa
M6
Przekrój doprowadzeń głównego przewodumoment dokręcenia
3,3 Nm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 4)
1 x (0,75 - 4) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegomoment dokręcenia
1,2 Nm
NarzędziePółprzewodnikŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziePółprzewodnikŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
440 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ) [do 690 V]
zgodnie z IEC/EN 60947
560 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
400 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
400 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
400 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
250 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
63 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
50 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
125 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
63 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
58 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
54 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
50 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
162 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
146 A
AC-1moc namionowa [P]220/230 V [p]
23 kW
AC-1moc namionowa [P]240 V [p]
25 kW
AC-1moc namionowa [P]380/400 V [p]
39 kW
AC-1moc namionowa [P]415 V [p]
43 kW
AC-1moc namionowa [P]440 V [p]
46 kW
AC-1moc namionowa [P]500 V [p]
52 kW
AC-1moc namionowa [P]690 V [p]
68 kW
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
25 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
13.5 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
24 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
25 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
28 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
23 kW
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-160 V [Ie]
63 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1110 V [Ie]
63 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1220 V [Ie]
63 A
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
16.5 W
Impedancja na biegun
1.9 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaUruchamianie AC 50 Hz [Przyciąganie]
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC, 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0.4 - 0.6 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Przyciąganie]
150 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Przyciąganie]
95 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Zatrzymanie]
16 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Zatrzymanie]
4.1 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas zwarcia
12 - 18 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas rozwarcia
8 - 13 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)dopuszczalny prąd resztkowy przy sterowaniu A1 - A2 za pomocą elektroniki (przy sygnale 0)
≦ 1 mA
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
15 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
30 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
40 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
7.5 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
63 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
250 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
79 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
79 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
74 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
74 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
79 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
79 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
7.5 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
25.3 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
10 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
28 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
25 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
34 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
30 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
32 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
5.5 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
16.5 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
4.1 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
240 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
63
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
40
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
25
Rated operation power at AC-4, 400 V
12
Rated operation power NEMA
22
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
4

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No