109855 DILMP63(230V50HZ,240V60HZ)
Leistungsschütz, 4-polig, 63 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung
Alternate Catalog No.
XTCF063D00F
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 40 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 63 A, gekapselt: Ith= 50 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 162 A, gekapselt: Ith= 146 A, 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Lieferprogramm
Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher
Untersortiment
Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig
Gebrauchskategorie
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anzahl der Pole
4 -polig
Bemessungsbetriebsstrom
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 40 °C [Ith = Ie]
63 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 50 °C [Ith = Ie]
60 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 55 °C [Ith = Ie]
58 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzbei 60 °C [Ith = Ie]
54 A
verwendbar für
DILM150-XHI(A)(V)…
oder
DILM1000-XHI11-SA
oder
DILM1000-XHI(V)11-SI
oder
DILM1000-XHI11-SA
oder
DILM1000-XHI(V)11-SI
Betätigungsspannung
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselstrombetätigung
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Hinweise
Schaltglieder nach EN 50012.
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele]
10 x 106
Lebensdauer, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele]
10 x 106
Schalthäufigkeit, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele/h]
5000
Schalthäufigkeit, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele/h]
5000
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schutzart
IP00
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussquerschnitte Hauptleitereindrähtig
1 x (2.5 - 16)
2 x (2.5 - 16) mm2
2 x (2.5 - 16) mm2
Anschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (2.5 - 35)
2 x (2.5 - 25) mm2
2 x (2.5 - 25) mm2
Anschlussquerschnitte Hauptleitermehrdrähtig
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
2 x (16 - 35) mm2
Anschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
12 - 2 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterBand [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
Anschlussquerschnitte HauptleiterAnschlussschraube
M6
Anschlussquerschnitte HauptleiterAnzugsdrehmoment
3.3 Nm
Anschlussquerschnitte HauptleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlussquerschnitte HauptleiterPush-In-Klemmeneindrähtig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterPush-In-Klemmenfeindrähtig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterPush-In-Klemmenfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterPush-In-Klemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlussquerschnitte Hilfsleitereindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
2 x (0.75 - 4) mm2
Anschlussquerschnitte Hilfsleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte Hilfsleiterein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlussquerschnitte HilfsleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlussquerschnitte HilfsleiterAnschlussschraube
M3.5
Anschlussquerschnitte HilfsleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
Anschlussquerschnitte HilfsleiterPush-In-Klemmeneindrähtig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte HilfsleiterPush-In-Klemmenfeindrähtig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte HilfsleiterPush-In-Klemmenfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Anschlussquerschnitte HilfsleiterPush-In-Klemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
WerkzeugHauptleiterPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
WerkzeugHauptleiterSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
WerkzeugHilfsleiterPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
WerkzeugHilfsleiterSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ) [bis 690 V]
560
nach IEC/EN 60947 A
nach IEC/EN 60947 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
400 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
400 A
Ausschaltvermögen 500 V
400 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
250 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
125 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
63 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
60 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
58 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
54 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
50 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
162 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
146 A
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]220/230 V [P]
23 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
25 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]380/400 V [P]
39 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
43 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
46 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
52 kW
AC-1Bemessungsbetriebsleistung [P]690 V [P]
68 kW
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
Auch nach AC-3e geprüft.
Auch nach AC-3e geprüft.
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
25 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
13.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
24 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
25 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
28 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
23 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-160 V [Ie]
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1110 V [Ie]
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1220 V [Ie]
63 A
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
16.5 W
Impedanz pro Pol
1.9 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitAC-betätigt, 50 Hz [Anzug]
0.8 - 1.1 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt, 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt [Abfall]
0.4 - 0.6 x Uc
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Anzug]
150 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Anzug]
95 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Halten]
16 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USAC-betätigt, 50/60 Hz [Halten]
4.1 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtSchließzeit
12 - 18 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtÖffnungszeit
8 - 13 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)zulässiger Reststrom bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik (bei 0-Signal)
≦ 1 mA
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
208 V
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
240 V
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
480 V
30 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
600 V
40 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
120 V
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
240 V
7.5 HP
SchaltvermögenGeneral use
63 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
25.3 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
28 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
25 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
34 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
32 A
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
5.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
16.5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
12 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
22 kW
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
4
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Kennlinien
Zusatzausrüstung
1: Hilfsschalterbausteine
2: Schutzbeschaltung
2: Schutzbeschaltung
Schaltbedingungen für nichtmotorische Verbraucher 4-polig
Betriebskennzeichnung
Nicht induktive oder schwach induktive Belastung
Elektrische Kurzbezeichnung
Einschalten: 1 x Bemessungsstrom
Ausschalten: 1 x Bemessungsstrom
Gebrauchskategorie
100 % AC-1
Typische Anwendungsfälle
Elektrowärme
Betriebskennzeichnung
Nicht induktive oder schwach induktive Belastung
Elektrische Kurzbezeichnung
Einschalten: 1 x Bemessungsstrom
Ausschalten: 1 x Bemessungsstrom
Gebrauchskategorie
100 % AC-1
Typische Anwendungsfälle
Elektrowärme
-
(Web)
-
Montageanleitung(PDF, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center