Программа поставок

Ассортимент
Силовые контакторы
Применение
Силовой контактор для 4-полюсных потребителей
Подассортимент
Силовые контакторы до 200 A, 4-полюсн.
Категория применения
AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления
AC-3/AC-3e: Стандартные асинхронные двигатели перем. тока: запуск, выключение во время работы
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Полюсы
4-полюсн.
Расчетный рабочий ток
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцпри 40 °C [Ith =Ie]
32 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцпри 50 °C [Ith =Ie]
30 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцпри 55 °C [Ith =Ie]
29 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцпри 60 °C [Ith =Ie]
28 A
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
графические условные обозначения
210S028
Применяемое для
DILM32-XHI(C)…
DILA-XHI(V)(C)…
Управляющее напряжение
RDC 24: 24 - 27 V DC
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание пост. тока
Подключение к SmartWire-DT
да
в сочетании с коммутационным модулем DIL-SWD SmartWire DT
указания
Коммутирующие элементы согласно EN 50012.
Встроенная схема защиты электроники управления.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
10 x 106
Механический срок службыУправляется постоянным током DC [Переключения]
10 x 106
Частота коммутаций, механическаяРабота от перем. тока [Переключения/ч]
5000
Частота коммутаций, механическаяУправляется постоянным током DC [Переключения/ч]
5000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-3
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
установочное положениеустановочное положение
210N017210N018
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсЦепи главного токаЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыЗамыкающие контакты
7 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыРазмыкающие контакты
5 g
Класс защиты
IP00
Высота установки
макс. 2000 M
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Длина зачистки
10 мм
Поперечные сечения соединения главного проводаодножильный
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводатонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводамногожильный
1 x 16 мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаОдно- или многожильный
18 - 6 AWG
Поперечные сечения соединения главного проводаСоединительный винт
M5
Поперечные сечения соединения главного проводаНачальный пусковой момент
3 Нм
Поперечные сечения соединения главного проводаДлина зачистки
10 мм
Поперечные сечения соединения главного проводаВтычные клеммыодножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаВтычные клеммытонкопроволочный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаВтычные клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаВтычные клеммыодно- или многожильные
18 - 14 AWG
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводножильный
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовтонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводно- или многожильные
18 - 14 AWG
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовДлина зачистки
10 мм
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовСоединительный винт
M3,5
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовНачальный пусковой момент
1,2 Нм
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовВтычные клеммыодножильный
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовВтычные клеммытонкопроволочный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовВтычные клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовВтычные клеммыодно- или многожильные
18 - 14 AWG
ИнструментыГлавный проводОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
ИнструментыГлавный проводСтандартная отвёртка
0.8 x 5.5
1 x 6 мм
ИнструментыКабели системы управленияОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
ИнструментыКабели системы управленияСтандартная отвёртка
0,8 x 5,5
1 x 6 мм
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и контактами
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
440 В перем. тока
Включающая способность (cos ϕ) [до 690 В]
238
согласно IEC/EN 60947 A
Отключающая способность 220 B 230 B
180 A
Отключающая способность 380 B 400 B
180 A
Отключающая способность 500 В
180 A
Отключающая способность 660 B 690 B
120 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 400 В [gG/gL 500 В]
35 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 690 В [gG/gL 690 В]
35 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 400 В [gG/gL 500 В]
63 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 690 В [gG/gL 690 В]
50 A
Переменное напряжение
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
32 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
30 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 55 °C [Ith =Ie]
29 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 60 °C [Ith =Ie]
28 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
27 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
84 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
76 A
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]220/230 В [P]
12 кВт
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
13 кВт
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]380/400 В [P]
20 кВт
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
22 кВт
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
23 кВт
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
26 кВт
AC-1Расчетная рабочая мощность [P]690 В [P]
35 кВт
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
Также выполнена проверка на соответствие AC-3e.
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
18 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
18 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
18 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
18 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
18 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
18 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
12 A
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
5 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
5.5 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
7.5 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
10 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
10.5 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
12 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
11 кВт
постоянное напряжение
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-160 В [Ie]
32 A
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1110 В [Ie]
32 A
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1220 В [Ie]
32 A
Электрические тепловые потери
3-полюсный, при Ith (60°)
6.6 W
Сопротивление на полюс
2.7 мОм
Механические приводы
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока, 50/60 Гц
0.85 - 1.1 x Uc
Безопасность по напряжениюУправляется постоянным током DC [втягивание]
Минимальная двухимпульсная мостовая схема выпрямления - 0.7 - 1.2 x Uc
Безопасность по напряжениюУправляется постоянным током DC [Отпускание]
Минимальная двухимпульсная мостовая схема выпрямления - 0.2 - 0.6 x Uc
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USПримечание по поводу питания постоянного тока
Минимальная двухимпульсная мостовая схема выпрямления
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USУправляется постоянным током DC [втягивание]
12 W
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USУправляется постоянным током DC [Удержание]
0,9 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаУправляется постоянным током DCПримечание по поводу питания постоянного тока
Минимальная двухимпульсная мостовая схема выпрямления
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаУправляется постоянным током DCЗадержка замыкания
47 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаУправляется постоянным током DCВремя открытия
30 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Время дугового разряда
10 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)допустимый ток покоя пари активации A1 - A2 из электроники (при сигнале 0)
≦ 1 мА
Опробованные рабочие характеристики
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В
208 В
7.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.230 В
240 В
10 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.460 В
480 В
15 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.575 В
600 В
20 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный115 В
120 В
2 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный230 В
240 В
5 л.с.
Коммутационная способностьОбщее применение
40 A
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
10 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
1 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаМакс. предохранитель
125 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикамакс. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.Макс. предохранитель
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.макс. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.Макс. предохранитель
125/100 Class J A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.макс. CB
50/32 A
Ном. характеристики специального назначенияЭлектроразрядные лампы (балласт)480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияЭлектроразрядные лампы (балласт)600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияЛампы накаливания (вольфрам)480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияЛампы накаливания (вольфрам)600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияВоздушные электронагреватели480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияВоздушные электронагреватели600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)LRA 480В 60Гц 3-фазн.
240 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)FLA 480В 60Гц 3-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)LRA 600В 60Гц 3-фазн.
180 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)FLA 600В 60Гц 3-фазн.
30 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)LRA 480В 60Гц 3-фазн.
150 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)FLA 480В 60Гц 3-фазн.
25 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами200В 60Гц 3-фазн.
3 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами200В 60Гц 3-фазн.
11 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами240В 60Гц 3-фазн.
5 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами240В 60Гц 3-фазн.
15.2 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами480В 60Гц 3-фазн.
10 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами480В 60Гц 3-фазн.
14 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами600В 60Гц 3-фазн.
15 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами600В 60Гц 3-фазн.
17 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
32 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2.2 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
6.6 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0.9 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
27 - 27 V
Voltage type for actuating
DC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
32 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
18 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
7.5 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
15 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
7 kW
Rated operation power NEMA
11 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
4

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

2110CON-3
Дополнительное оснащение
1: Модули вспомогательных контактов
2: Схема защиты
характеристика
2110DIA-3
Условия переключения для 4-полюсных потребителей без двигателя
Рабочая характеристика
Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
Электрическое краткое обозначение
Включение: 1 × расчетный рабочий ток
Выключение: 1 × расчетный рабочий ток
Категория применения
100 % AC-1
Типичные случаи применения
Электрический нагрев

Размеры

2110DIM-10
Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем
2110DIM-11
боковое расстояние от заземлённых деталей: 6 мм
DILMP32
DILMP45