Leveringsprogramma

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor 4-polige verbruikers
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 200 A, 4-polig
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
4-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 40 °C [Ith =Ie]
32 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 50 °C [Ith =Ie]
30 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 55 °C [Ith =Ie]
29 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 60 °C [Ith =Ie]
28 A
Contacten
M = maakcontact
1 M
Schakelsymbool
210S028
Toepasbaar voor
DILM32-XHI(C)…
DILA-XHI(V)(C)…
Bedieningsspanning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Stroomtype AC/DC
gelijkstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
in samenhang met DIL-SWD SmartWire DT relaismodule
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
5000
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
5000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositieinbouwpositie
210N017210N018
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP00
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Isolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenEenaderig
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 10) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 10) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x 16 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
18 - 6 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M5
Aansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
3 Nm
Aansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmenenkeladerig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmenSoepel
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmensoepel met aderhuls
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenPush-in klemmenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenenkeladerig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenSoepel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenPush-in klemmenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
gereedschaphoofdcontactenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
gereedschaphoofdcontactenschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
gereedschaphulpcontactschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ) [Tot 690 V]
238
Conform IEC/EN 60947 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
180 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
180 A
uitschakelvermogen 500 V
180 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
120 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
32 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
30 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
29 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
28 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
27 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
84 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
76 A
AC-1nom. vermogen [P]220/230 V [P]
12 kW
AC-1nom. vermogen [P]240V [P]
13 kW
AC-1nom. vermogen [P]380/400 V [P]
20 kW
AC-1nom. vermogen [P]415V [P]
22 kW
AC-1nom. vermogen [P]440 V [P]
23 kW
AC-1nom. vermogen [P] 500 V [P]
26 kW
AC-1nom. vermogen [P] 690 V [P]
35 kW
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
18 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
18 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
18 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
18 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
18 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
10 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
12 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
11 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
32 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
32 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
32 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
6.6 W
Impedantie per pool
2.7 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [aantrekken]
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter - 0.7 - 1.2 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning DC-bekrachtiging [Afvallen]
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter - 0.2 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsOpmerkingen betreffende DC-bediening
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsDC-bekrachtiging [Aantrekken]
12 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsDC-bekrachtiging [Houden]
0.9 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingOpmerkingen betreffende DC-bediening
Minimaal tweepuls-bruggelijkrichter
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingSluittijd
47 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingUitschakeltijd
30 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
10 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Toegestane reststroom bij aansturing van A1 - A2 uit de elektronica (bij 0-signaal)
≦ 1 mA
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
20 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
5 HP
SchakelvermogenGeneral use
40 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
125/100 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
150 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
25 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
15.2 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
14 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
15 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
17 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
32 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
6.6 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.9 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar, AC-schakelend (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
27 - 27 Volt
Type stuurspanning
DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
32 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
18 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
7.5 Kilowatt
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
15 Amp
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
7 Kilowatt
Nom. vermogen NEMA
11 Kilowatt
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
4

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

2110CON-3
Toebehoren
1: Hulpcontactblokjes
2: Dempelement
Karakteristiek
2110DIA-3
Schakelvoorwaarden voor niet-motorische verbruikers 4-polig
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 x nominale stroom
Uitschakelen: 1 x nominale stroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Typische toepassingen
Elektrische verwarming

Afmetingen

2110DIM-10
Schakelaars met hulpcontactblokje
2110DIM-11
Afstand aan de zijkant tot geaarde delen: 6 mm
DILMP32
DILMP45