Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for 4-polede forbrukere
Undersortiment
Kontaktorer inntil 200 A, 4-polet
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Poler
4-polet
Nominell strøm
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 40 °C [Ith =Ie]
32 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 50 °C [Ith =Ie]
30 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 55 °C [Ith =Ie]
29 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 60 °C [Ith =Ie]
28 A
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Koblingssymboler
210S028
kan brukes for
DILM32-XHI(C)…
DILA-XHI(V)(C)…
Aktiveringsspenning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
i forbindelse med DIL-SWD SmartWire DT kontaktormodul
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-3
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
210N017210N018
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP00
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Avisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 10) mm2
Klemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 10) mm2
Klemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x 16 mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
18 - 6 AWG
Klemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M5
Klemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
3 Nm
Klemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerfintrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerfintrådet med hylse
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelPush-in-klemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
Klemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1,2 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmermassiv
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFleksibel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFleksibel med klemring
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelPush-in-klemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
verktøyHovedlederPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHovedlederFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHjelpelederFlat skrutrekker
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Innkoblingskapasitet (cos ϕ) [inntil 690 V]
238
etter IEC/EN 60947 A
Bryteevne 220 V 230 V
180 A
Bryteevne 380 V 400 V
180 A
Bryteevne 500 V
180 A
Bryteevne 660 V 690 V
120 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
32 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
30 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
29 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
28 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
27 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
84 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
76 A
AC-1Nominell driftseffekt [P]220/230 V [P]
12 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
13 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]380/400 V [P]
20 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
22 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P] 440 V [P]
23 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
26 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]690 V [P]
35 kW
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
18 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
18 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
18 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
18 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
12 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
10 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
12 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
11 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
32 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
32 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
32 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
6.6 W
Impedans per pol
2.7 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseVekselstrømdrevet 50/60 Hz
0.85 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
Minste topuls-brolikeretter - 0.7 - 1.2 x Uc
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
Minste topuls-brolikeretter - 0.2 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVeiledning for DC-aktivering
Minste topuls-brolikeretter
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Opptak]
12 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Tetning]
0.9 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringVeiledning for DC-aktivering
Minste topuls-brolikeretter
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringSluttforsinkelse
47 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringÅpningsforsinkelse
30 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
10 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Tillatt reststrøm med aktivering av A1 - A2 ved elektronikk (med 0 signal).
≦ 1 mA
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
15 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
20 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
2 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
5 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
40 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
125/100 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
150 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
25 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
3 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
15.2 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
10 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
14 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
15 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
17 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
2.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.6 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.9 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Startapparater (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
27 - 27 Volt
Spenningstype for betjening
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
32 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
18 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
7.5 Kilowatt
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
15 Amp
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
7 Kilowatt
Nominell driftseffekt NEMA
11 Kilowatt
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
4

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

2110CON-3
Tilleggsutstyr
1: Hjelpekontakter
2: Beskyttelseskobling
Karakteristikk
2110DIA-3
Switching conditions for 4 pole, non-motor loads
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics
Switch on: 1 x rated operational current
Switch off: 1 x rated operational current
Utilization category
100 % AC-1
Typical examples of application
Electric heat

Dimensjoner

2110DIM-10
Kontaktor med hjelpekontaktmodul
2110DIM-11
avstand på siden til jordede deler: 6 mm
DILMP32
DILMP45