Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
16 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
3.4 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Zakres napięcia znamionowego
415 - 415 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0 - 0 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
0 - 0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
256 - 384 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Liczba biegunów
3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20