Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
80 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
22.1 W
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
80 Amp
Merkespenningsområde
415 - 415 Volt
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
25 Kilo-Amp
Innstillingsområde for overlastutløser
0 - 0 Amp
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0 Amp
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
800 - 1200 Amp
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med underspenningsutløser
Nei
Poltall
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20