109676 NZMC3-S250
Łącznik mocy, 3b, 250A
Wyłączniki serii NZM..-S swoimi zaledwie czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach oraz nadają się na rynek IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z magnetycznym wyzwalaczem zwarciowym w połączeniu z przekaźnikiem do ochrony silnika z wyzwalaczem zwarciowym bez wyzwalacza przeciążeniowego. Wskazówki: Wyłączniki naprądowe spełniają wszystkie wymogi kategorii użytkowej AC-3.
Program dostaw
Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
Ochrona przeciwzwarciowa
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Technika rozwarcia
Wyzwalacz termomagnetyczny
Wielkość gabarytowa
NZM3
Opis
Ochrona silnika w połączeniu z przekaźnikiem do ochrony silnika
z wyzwalaczem zwarciowym
bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
z wyzwalaczem zwarciowym
bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Wyłączniki naprądowe spełniają wszystkie wymogi kategorii użytkowej AC--3.
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
250 A
Zdolność łączeniowa
400/415 V 50 Hz [Icu]
36 kA
Zakres nastawczy
Moc znamionowa oracy AC-3 przy 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
132 kW
Znamionowy prąd pracy AC-3 do 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie]
max. 231 A
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowy
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Phase isolator and strip terminal: IP00
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
250 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 690 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
121 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
76 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
63 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
24 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
55 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
36 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
12 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
8 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
55 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
36 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
22.5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
4 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 0,3 s [Icw]
3.3 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 1 s [Icw]
3.3 kA
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia]
15000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Trwałość, elektrycznaAC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
3000
Trwałość, elektrycznaAC--3400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznaAC--3690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
2000
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
60 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Optional accessories
Box terminal
Tunnel terminal
connection on rear
Tunnel terminal
connection on rear
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
2 x 16 mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
2 x (25-120) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowy1-hole
1 x (16 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x 16
2 x 16 mm2
2 x 16 mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
2 x (25 - 240) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń
2 x 300 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 185) 2) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowyDwuotworowe
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
2 x (50 - 240) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowy
2) Up to 240 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeń
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M10
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
20 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
+ 30 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPoszerzenia podłączeńPoszerzenia podłączeń [max.]
2 x (10 x 50) mm
Przewody sterujące
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
250 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
68.25 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0 - 0 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
0 - 0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
8 - 14 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Liczba biegunów
3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center