109676 NZMC3-S250
Vermogensautomaat NZM3, 3p, 250A, Zonder therm. bev.
vermogensautomaten NZM3, 3-polig, Schakelvermogen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom( In = Iu ): 250 A, Inbouwtechniek: Vast ingebouwd, Schroefaansluiting, Norm/goedkeuring: IEC, Beveiligingsfunctie: Kortsluitbeveiliging
Leveringsprogramma
Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Kortsluitbeveiliging
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Afschakeltechniek
Thermisch-magnetische beveiliging
Bouwgrootte
NZM3
Beschrijving
Motorbeveiliging in combinatie met motorbeveiligingsrelais
met maximaal beveiliging
Zonder thermische beveiliging Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
met maximaal beveiliging
Zonder thermische beveiliging Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Vermogensautomaten voldoen aan alle eisen van de gebruikscategorie AC-3.
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
250 A
Schakelvermogen
400/415 V 50 Hz [Icu
]
36 kA
Instelbereik
Nom. vermogen AC-3 bij 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
132 kW
Nominale bedrijfsstroom AC-3 bij 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie
]
max. 231 A
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositie
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP00
Fasescheider en bandklem: IP00
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
250 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]Hoofdstroombanen
8000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 690 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]240 V [Icm
]
121 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]400/415 V [Icm
]
76 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]440 V 50/60 Hz [Icm
]
63 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]525 V 50/60 Hz [Icm
]
24 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu
]
55 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu
]
36 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu
]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu
]
12 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu
]
8 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics
]
55 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics
]
36 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics
]
22.5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics
]
9 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
4 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
nominale piekstroomt = 0.3 s [Icw
]
3.3 kA
nominale piekstroomt = 1 s [Icw
]
3.3 kA
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
15000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
3000
levensduur, elektrischAC-3400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischAC-3415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischAC-3690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
60 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Optionele toebehoren
Raamklem
tunnelklemmen
Montage achterzijde
tunnelklemmen
Montage achterzijde
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
2 x 16 mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
2 x (25-120) mm2
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (16 - 185) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x 16
2 x 16 mm2
2 x 16 mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
2 x (25 - 240) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding
2 x 300 mm2
Al ronde geleider Tunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (25 - 185) 2) mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigDubbel gat
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
2 x (50 - 240) mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderig
2) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 240 mm² worden aangesloten.
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
6 x 16 x 0,8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbreding
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M10
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
20 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
+ 30 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding [Max.]
2 x (10 x 50) mm
Stuurkabels
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
250 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
68.25 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nom. continustroom Iu
250 Amp
Nom. (meet)spanning
690 - 690 Volt
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
36 Kiloamp
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
0 - 0 Amp
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
0 - 0 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
8 - 14 Amp
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Omegarailmontage optioneel
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
Nee
Met onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Motoraandrijving optioneel
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center