Leveringsprogram
Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Kortslutningsvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Utløsningsystem
Termomagnetisk utløser
Størrelse
NZM3
Beskrivelse
Motorvern i kombinasjon med motorvernreleer
med kortslutningsutløser
uten overlast-utløser Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
med kortslutningsutløser
uten overlast-utløser Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Effektbrytere oppfyller alle kravene til brukskategori AC-3.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
skrutilkobling
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
250 A
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
36 kA
Innstillingsområde
Motorspesifikasjoner AC-3 ved 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
132 kW
Nominell strøm AC-3 ved 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie]
maks. 231 A
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Monteringsposisjon
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse)
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Faseisolator og båndklemme IP00
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
250 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
121 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
76 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
63 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
24 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
55 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
36 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
12 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
8 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
55 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
36 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
22.5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
4 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 0,3 s [Icw]
3.3 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 1 s [Icw]
3.3 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
15000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskAC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
60 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
skrutilkobling
Valgfritt tilleggsutstyr
Rammeklemme
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
2 x 16 mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
2 x (25-120) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (16 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x 16
2 x 16 mm2
2 x 16 mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
2 x (25 - 240) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
2 x 300 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (25 - 185) 2) mm2
Al sirkulær leder TunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
2 x (50 - 240) mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådet
2) Kan kobles til inntil 240 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M10
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
20 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
+ 30 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [maks.]
2 x (10 x 50) mm
Styreledninger
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
250 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
68.25 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
250 Amp
Merkespenningsområde
690 - 690 Volt
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
36 Kilo-Amp
Innstillingsområde for overlastutløser
0 - 0 Amp
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0 Amp
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
8 - 14 Amp
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med underspenningsutløser
Nei
Poltall
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center