Lieferprogramm
Sortiment
Leistungsschalter
Schutzfunktion
Kurzschlussschutz
Norm/Zulassung
IEC
Einbautechnik
Festeinbau
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Baugröße
NZM3
Beschreibung
Motorschutz in Verbindung mit Motorschutzrelais
mit Kurzschlussauslöser
ohne Überlastauslöser Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
mit Kurzschlussauslöser
ohne Überlastauslöser Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Polzahl
3-polig
Standardausrüstung
Schraubanschluss
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom [In = Iu]
250 A
Schaltvermögen
400/415 V 50 Hz [Icu]
36 kA
Einstellbereich
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 bei 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
132 kW
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 bei 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie]
max. 231 A
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur Lagerung
- 40 - + 70 °C
UmgebungstemperaturBetrieb
-25 - +70 °C
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 10 ms) nach IEC 60068-2-27
20 (Halbsinusstoß 20 ms) g
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen
500 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hilfskontakten
300 V AC
Einbaulage
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
im Bereich der Bedienteile: IP20 (Basisschutzart)
SchutzartGehäuse
mit Blendrahmen: IP40
mit Türkupplungsdrehgriff: IP66
mit Türkupplungsdrehgriff: IP66
SchutzartAnschlussklemmen
Tunnelklemme: IP10
Phasentrenner und Bandklemme: IP00
Phasentrenner und Bandklemme: IP00
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Leistungsschalter
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom [In = Iu]
250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]Hauptstrombahnen
8000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]Hilfsstrombahnen
6000 V
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
1000 V
Einsatz in ungeerdeten Netzen
≦ 690 V
Schaltvermögen
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]240 V [Icm]
121 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]400/415 V [Icm]
76 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
63 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
24 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
12 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
8 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
22.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
4 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]
Maximale Vorsicherung, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigt.
Bemessungskurzzeitstromfestigkeitt = 0.3 s [Icw]
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeitt = 1 s [Icw]
3.3 kA
Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-2
A
Lebensdauer, mechanisch (davon max. 50% Auslösung durch A/U-Auslöser) [Schaltspiele]
15000
Lebensdauer, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
5000
Lebensdauer, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
3000
Lebensdauer, elektrischAC-3400 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
2000
Lebensdauer, elektrischAC-3415 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
2000
Lebensdauer, elektrischAC-3690 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
2000
Lebensdauer, elektrischmax. Schalthäufigkeit
60 S/h
Gesamtausschaltzeit im Kurzschlussfall
< 10 ms
Anschlussquerschnitte
Standardausrüstung
Schraubanschluss
Optionale Zusatzausrüstung
Rahmenklemme
Tunnelklemmen
Rückseitiger Anschluss
Tunnelklemmen
Rückseitiger Anschluss
Rundleiter CuRahmenklemmeeindrähtig
2 x 16 mm2
Rundleiter CuRahmenklemmemehrdrähtig
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) mm2
2 x (25-120) mm2
Rundleiter CuTunnelklemmeeindrähtig
1 x 16 mm2
Rundleiter CuTunnelklemmemehrdrähtig1-Loch
1 x (16 - 185) mm2
Rundleiter CuSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schaltereindrähtig
1 x 16
2 x 16 mm2
2 x 16 mm2
Rundleiter CuSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schaltermehrdrähtig
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) mm2
2 x (25 - 240) mm2
Rundleiter CuSchraubanschluss und rückseitiger AnschlussAnschlussverbreiterungAnschlussverbreiterung
2 x 300 mm2
Rundleiter AlTunnelklemmeeindrähtig
1 x 16 mm2
Rundleiter AlTunnelklemmemehrdrähtigmehrdrähtig
1 x (25 - 185) 2) mm2
Rundleiter AlTunnelklemmemehrdrähtigDoppelloch
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
2 x (50 - 240) mm2
Rundleiter AlTunnelklemmemehrdrähtig
2) Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Rahmenklemme [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Rahmenklemme [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Schraubanschluss und rückseitiger AnschlussCu-Band, gelocht [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Schraubanschluss und rückseitiger AnschlussCu-Band, gelocht [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Schraubanschluss und rückseitiger AnschlussAnschlussverbreiterung
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger AnschlussSchraubanschluss
M10
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schalter [min.]
20 x 5 mm
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schalter [max.]
30 x 10
+ 30 x 5 mm
+ 30 x 5 mm
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger AnschlussAnschlussverbreiterungAnschlussverbreiterung [max.]
2 x (10 x 50) mm
Steuerleitungen
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
250 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
68.25 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (EC000228)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Bemessungsdauerstrom Iu
250 A
Bemessungsspannung
690 - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung
0 - 0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
8 - 14 A
Integrierter Erdschlussschutz
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage
nein
Hutschienenmontage optional
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Mit Ausgelöstmelder
nein
Mit Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
vorne
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit
ja
Motorantrieb integriert
nein
Motorantrieb optional
ja
Schutzart (IP)
IP20
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center