Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Toebehoren, overig
Beschrijving
Kunststof moeilijk ontvlambaar conform UL 94.
Omgevingstemperatuur -25 - +60 °C, open.
RC-schakeling.
Gereedschaploos via combisteektechniek uitgevoerd.
Kan worden gebruikt bij 380 V - 575 V, 7,5 kW, 50/60 Hz
Toepasbaar voor
DILM7 - DILM15
Toepasbaar voor
Motorontstoringselement voor DILM7 t/m DILM15

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek (EC002498)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Componenten voor laagspanningsschakeltechniek (toebehoren) (ecl@ss13-27-37-13-92 [AKN570018])
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Yes
Onderdeel
No

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2
North America Certification
UL recognized
Specially designed for North America
No