Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Tilbehør, diverse
Beskrivelse
Plast vanskelig antennelig etter UL94.
Omgivelsestemperatur -25 - +60 °C, åpen.
RC-kobling.
Utføres uten verktøy via verktøyfri pluggtilkobling.
Kan brukes til 380 V – 575 V, 7,5 kW, 50/60 Hz
kan brukes for
DILM7 - DILM15
kan brukes for
Motorstøydempingsledd for DILM7 til DILM15

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switching technology (accessories) (ecl@ss13-27-37-13-92 [AKN570018])
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Yes
Reservedel
No

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2
North America Certification
UL recognized
Specially designed for North America
No