109383 CHSZ-02/02
Afstandsbediening
De afstandsbediening 2-voudigg zendt bij het bedienen aan de actoren de comfortabele elektrische installatie. Het mobiele apparaat is met een knoopcel (CR2430) gevoed. De toekenning van de functies kan individueel worden uitgevoerd, waarbij geen onderscheid tussen jaloezie, dimmer, schakelen enz. nodig is. Een LED geeft aan, of het signaal verzonden, correct begrepen en ook bevestigd is. De afstandsbediening kan eenvoudig aan een sleutelbos worden bevestigd (meegeleverd).Een optionele wandbeugel met magneet is mogelijk (110771, moet afzonderlijk worden besteld). Batterij meegeleverd.
Leveringsprogramma
Producttype
Afstandsbediening
Power supply
Battery
Toepassing
Afstandsbediening
Technische gegevens ETIM 7.0
Installatiebus-systemen (EG000032) / Hand-/wandzender bussysteem (EC001587)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussysteem KNX
Nee
Bussysteem KNX radiofrequent
Nee
Bussysteem radiofrequent
Ja
Bussysteem LON
Nee
Andere bussystemen
Overig
Radiofrequent bidirectioneel
Ja
Montagewijze
Overig
Busaansluiting incl.
Ja
Uitvoering
Handzender
Aantal kanalen
2
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte
Niet van toepassing
Kleur
Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)
7037
Transparant
Nee
-
InstructiefolderMA136211132(PDF, 07/2019, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center