Program dostaw

Typ produktu
Siłownik
Rodzaj montażu
Podłączony
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania
Przyciemnianie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Człon wykonawczy ściemniacza do systemów magistralnych (EC001094)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Ściemniacz magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Sposób montażu
Inne
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Ze złączem magistrali
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Liczba wyjść
1
Moc wyjściowa
0 - 250 W
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Rodzaj obciążenia
Pojemnościowe
Maksymalny prąd sterowania
0 mA
Zakres napięcia
0 - 230 V
Możliwa praca równoległa
Nie
Zakres częstotliwości
0 - 50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm