Leveringsprogram

Produkttype
Aktuator
Festemåte
Satt inn
Strømforsyning
Nettstrøm
Aktiveringsalternativer
Dimming

Tekniske data etter ETIM 7.0

Bussystemer (EG000032) / Dimmeaktuator for bussystem (EC001094)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Bus system / Bus system dimming actuator (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Øvrige bussystemer
xComfort
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Modell / utførelse
Dimmeaktor
Monteringsmetode
Andre
Bredde i antall modulmellomrom
4
Busstilkobling inkludert
Ja
Avtagbar busmodul
Nei
Omformer inngang
Nei
Manuell styring/håndaktivering
Ja
Med LED-visning
Ja
Antall utganger
1
Utgangseffekt fra/til
0 - 250 Watt
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr
Nei
Type last
Kapasitiv
Maks styrestrøm
0 Milli-Amp
Spenningsområde
0 - 230 Volt
Parallelldrift mulig
Nei
Frekvensområde
0 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Min. dybde på apparatboks
0 Millimeter