Programma di fornitura

Tipo di prodotto
Attuatore
Tipo di fissaggio
Collegato
Alimentazione
Rete elettrica
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di bus per impianti (EG000032) / attuatore dimmer sistema bus (EC001094)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistema Bus D¦Installazione / Sistema BUS attenuatore (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])
sistema bus EIB/KNX
no
sistema bus radio KNX
no
sistema bus radio
sistema bus LON
no
sistema bus Powernet
no
altri sistemi bus
xComfort
radio bidirezionale
esecuzione
attuatore dimmer
tipo di montaggio
altri
larghezza in unità di suddivisione
4
accoppiamento bus incluso
modulo bus rimovibile
no
ingresso stazione secondaria
no
comando locale/manuale
con indicatore a LED
numero di uscite
1
potenza d’uscita
0 - 250 W
elemento di potenza supplementare utilizzabile
no
tipo di carico
capacitivo
max. corrente di comando
0 milliampere
intervallo di tensione
0 - 230 V
funzionamento in parallelo possibile
no
frequenza
0 - 50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
min. profondità della presa per apparecchi
0 mm