Gamme de livraison

Type de produit
Actionneur
Type de montage
Enfiché
Alimentation
Alimentation secteur
Fonction d'actionnement
Variation de lumière

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Variateur de lumière pour système bus (EC001094)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - actionneur variateur (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])
système de bus KNX
non
système de bus KNX-radio
non
système de bus radio
oui
système de bus LON
non
système de bus Powernet
non
autres systèmes de bus
xComfort
radio bidirectionnelle
oui
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
oui
module de bus amovible
non
commande auxiliaire possible
non
commande sur site/commande manuelle
oui
avec affichage LED
oui
nombre de sorties
1
puissance de sortie
0 - 250 W
puissance supplémentaire utilisable
non
type de charge
capacitif
courant de commande max.
0 mA
tension
0 - 230 V
fonctionnement en parallèle possible
non
fréquence
0 - 50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm