Lieferprogramm

Product Type
Aktor
Befestigungsart
Eingesteckt
Versorgung
Netzversorgt
Betätigungsfunktion
Dimmen

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Dimmaktor (EC001094)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Dimmaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
ja
Ausführung
Dimmaktor
Montageart
sonstige
Breite in Teilungseinheiten
4
Mit Busankopplung
ja
Busmodul abnehmbar
nein
Nebenstelleneingang
nein
Vor Ort-/Handbedienung
ja
Mit LED-Anzeige
ja
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsleistung
0 - 250 W
Leistungszusatz verwendbar
nein
Lastart
kapazitiv
Max. Steuerstrom
0 mA
Spannung
0 - 230 V
Parallel-Betrieb möglich
nein
Frequenz
0 - 50 Hz
Schutzart (IP)
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose
0 mm