Dodavatelský program
Typ produktu
Ovládání
Typ montáže
Zásuvné
Napájení
Síťové napájení
Aktivační funkce
Ztlumení
Technická data podle ETIM 7.0
Installation bus systems (EG000032) / Dimming actuator for bus system (EC001094)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Sbernicový systém - stmívací aktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
xComfort
Radio frequent bidirectional
Yes
Model
Dimming actuator
Mounting method
Other
Width in number of modular spacings
4
Bus connection included
Yes
Bus module detachable
No
Substation input
No
Local operation/hand operation
Yes
With LED indication
Yes
Number of outputs
1
Output power
0 - 250 W
Power boost suitable
No
Type of load
Capacitive
Max. control current
0 mA
Voltage
0 - 230 V
Parallel-service possible
No
Frequency
0 - 50 Hz
Degree of protection (IP)
IP20
Min. depth of built-in installation box
0 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center